Menu Search

Sleutelvergrendeling 7,0 mm driehoekige sleutel 14.5 mm Zinklegering

Essentra artikelnummer:

20119850

Oud artikelnummer:

060113738E

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 13,971
50 + € 7,464
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 13,97

1 x € 13,971

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Materiaal behuizing Gegoten zinklegering
Materiaal Zinklegering
Sleuteltype 7,0 mm driehoekige sleutel
Goederencode 8301409000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op