Menu Search

Kwartslagslot 8.5 mm 8,0 mm vierkante sleutel Zwart

Essentra artikelnummer:

20120092

Oud artikelnummer:

060122860E

3 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 16,326
50 + € 8,705
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 16,33

1 x € 16,326

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Bevestigingsoriëntatie Universeel
Handgreeptype Handgreep voor schroevendraaier
Materiaal Zinklegering
Voltooien Zwart gepoedercoat
Grijpbereik 8.5 mm
Omvat Niets inbegrepen
Vorm bevestigingsgat 22,2 x 20,2 mm
Vergrendelingsstijl Quarter-Turn Spring Loaded Latch
Sleuteltype 8,0 mm vierkante sleutel
Goederencode 7907000090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op