Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kartelknoppen met buitendraad hebben gekartelde randen rond de buitenkant van de greep, die zorgen voor een stevig gripoppervlak dat ook comfortabel is. Deze slagbestendige en duurzame knoppen passen in binnendraad en zijn olie-, brandstof- en vetbestendig.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Knopdiameter | Draadmaat | Schroefdraadmateriaal | Bevestigingstype | Draadlengte | Materiaal knop | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 19,8089 - € 41,5987 | 1000 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| € 1,5434 - € 3,0697 | 1600 Op voorraad |
0.551 in
14.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| € 17,778 - € 50,451 | 1333 Op voorraad |
|
M8
|
Verzinkt staal
|
Mannelijk
|
0.472 in
12.0 mm
|
Staal
|
||
| € 0,2834 - € 0,2834 | Vraag de levertijd aan hier |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
Verzinkt staal
|
Draadeinde
|
0.335 in
8.5 mm
|
PA
|
||
| € 0,4971 - € 1,2902 | 8750 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| € 0,2864 - € 0,2864 | Vraag de levertijd aan hier |
0.591 in
15.0 mm
|
M5
|
Verzinkt staal
|
Draadeinde
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| € 0,8592 - € 2,2376 | 7300 Op voorraad |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
||
| € 0,9601 - € 2,4901 | 1400 Op voorraad |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| € 1,0314 - € 2,6833 | 4400 Op voorraad |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
||
| € 0,5031 - € 1,3151 | 1650 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| € 0,9839 - € 2,2002 | 1650 Op voorraad |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| € 2,983 - € 2,9978 | Vraag de levertijd aan hier |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Messing
|
Draadeinde
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| € 1,067 - € 2,7768 | 5550 Op voorraad |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
||
| € 1,4172 - € 3,1165 | 760 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Messing
|
Draadeinde
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| € 2,4487 - € 2,4784 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Messing
|
Draadeinde
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| € 1,333 - € 2,074 | 147 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| € 2,8813 - € 2,9247 | Vraag de levertijd aan hier |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Verzinkt staal
|
Draadeinde
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| € 1,7512 - € 3,8585 | 10590 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Messing
|
Draadeinde
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| € 1,9144 - € 4,1998 | 399 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Messing
|
Draadeinde
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| € 2,419 - € 4,6302 | Vraag de levertijd aan hier |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Messing
|
Draadeinde
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan