258322559935
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
10 - 49 | € 2,7892 |
50 - 999 | € 2,7754 |
1000 + | € 2,7478 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Thread Size | M8 |
---|---|
Thread Length | 25.0 mm |
Thread Length | 0.984 in |
Knob Diameter | 32.0 mm |
Knob Diameter | 1.26 in |
Knob Height | 13.0 mm |
Knob Height | 0.512 in |
Overall Height | 47.0 mm |
Overall Height | 1.85 in |
Stem Height | 9.0 mm |
Stem Height | 0.354 in |
Colour | Black |
Finish | Matt |
Thread Material | Zinc Plated Steel |
Mount Type | Threaded Stud |
Knob Material | PA |
Commodity Code | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan