Menu Search

Handwiel 30.0 mm M6 40.0 mm PA Zwart

Essentra artikelnummer:

10333167

Oud artikelnummer:

105064069901

10590 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
25 - 249 € 3,8585
250 - 999 € 2,048
1000 + € 1,7512
Standaard verpakking: 25

Bestel in veelvoud van 25

Totale prijs:

€ 96,46

25 x € 3,8585

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M6
Draadlengte 40.0 mm
Knopdiameter 30.0 mm
Hoogte knop 10.0 mm
Totale hoogte 55.0 mm
Steeldiameter 14.0 mm
Steelhoogte 5.0 mm
Kleur Zwart
Schroefdraadmateriaal Messing
Bevestigingstype Draadeinde
Materiaal knop PA
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op