10364277
258201659935
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 10 - 49 | € 2,5478 |
| 50 - 999 | € 2,5324 |
| 1000 + | € 2,5172 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Draadmaat | M5 |
|---|---|
| Draadlengte | 16.0 mm |
| Draadlengte | 0.63 in |
| Knopdiameter | 20.0 mm |
| Knopdiameter | 0.787 in |
| Hoogte knop | 0.394 in |
| Hoogte knop | 10.0 mm |
| Totale hoogte | 32.0 mm |
| Totale hoogte | 1.26 in |
| Steelhoogte | 6.0 mm |
| Steelhoogte | 0.236 in |
| Kleur | Zwart |
| Voltooien | Mat |
| Schroefdraadmateriaal | Messing |
| Bevestigingstype | Draadeinde |
| Materiaal knop | PA |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan