Menu Search

Kartelknop 20.0 mm M6 Zwart

Black Screw On Grip Hand Wheel and Knob has a knurled texture around the diameter of the handle to create a firm yet comfortable gripping surface.
Essentra artikelnummer:

10246535

Oud artikelnummer:

460588

1000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 499 € 42,7634
500 + € 20,3635
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 2.138,17

50 x € 42,7634

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M6
Diameter behuizing 20.0 mm
Knopdiameter 20.0 mm
Hoogte knop 26.0 mm
Kleur Zwart
Voltooien Glans
Goederencode 3926300090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op