Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
50 - 499 | € 2,9276 |
500 + | € 1,4719 |
Thread Size | M4 |
---|---|
Thread Length | 10.0 mm |
Thread Length | 0.394 in |
Body Diameter | 14.0 mm |
Body Diameter | 0.551 in |
Knob Diameter | 14.0 mm |
Knob Diameter | 0.551 in |
Knob Height | 16.0 mm |
Knob Height | 0.63 in |
Overall Height | 26.0 mm |
Overall Height | 1.024 in |
Colour | Black |
Finish | Gloss |
Thread Material | Phenolic |
Mount Type | Screw Mount |
Knob Material | Phenolic |
Commodity Code | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan