1219097
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
10 - 329 | € 8,407 |
330 + | € 7,4163 |
Thread Size | M6 |
---|---|
Thread Length | 20.0 mm |
Thread Length | 0.787 in |
Knob Diameter | 44.0 mm |
Knob Diameter | 1.732 in |
Knob Height | 14.0 mm |
Knob Height | 0.551 in |
Overall Height | 44.0 mm |
Overall Height | 1.732 in |
Stem Diameter | 17.0 mm |
Stem Diameter | 0.669 in |
Stem Height | 10.0 mm |
Stem Height | 0.394 in |
Colour | Black |
Finish | Matt |
Thread Material | Zinc Plated Steel |
Mount Type | Male |
Knob Material | PA |
Commodity Code | 3926300090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan