Menu Search

Kappen met afscheurlip

Op voorraad

Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.

  • Quick fitting and release.
  • Simple tear-away tab design.
  • Versatile cap solution that is ideal for numerous applications.
  • Protection for UNF/JIC or NPT theads.
Materiaal: LDPE Kleur: Naturel, Blauw, Geel, Zwart Serie: SR1022, SR1033

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Minder Filters Toon meer filters
77 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d Draadmaat Kleur h Schroefdraadstandaard Type Bestellen
€ 0,0578 - € 0,1288 Vraag de levertijd aan hier
17.2 mm
11/16-16
Blauw
12.1 mm
JIC
2
€ 0,3493 - € 0,6247 2280 Op voorraad
42.4 mm
1-11/16-12
Blauw
21.0 mm
JIC
2
€ 0,0863 - € 0,1205 10000 Op voorraad
16.8 mm
Naturel
14.7 mm
1
€ 0,4149 - € 0,881 6000 Op voorraad
59.4 mm
2 in
Blauw
22.6 mm
NPT
2
€ 0,0666 - € 0,1406 Vraag de levertijd aan hier
11.0 mm
7/16-20 in
Blauw
11.7 mm
JIC
2
€ 0,0611 - € 0,1361 Vraag de levertijd aan hier
18.8 mm
3/4-16
Naturel
14.2 mm
JIC
2
€ 0,0696 - € 0,0974 54600 Op voorraad
14.0 mm
9/16-18 in
Blauw
12.1 mm
JIC
2
€ 0,0392 - € 0,2748 Vraag de levertijd aan hier
26.2 mm
1/4 in
Blauw
12.5 mm
NPT
2
€ 0,0611 - € 0,1361 3850 Op voorraad
18.8 mm
3/4-16 in
Blauw
14.2 mm
JIC
2
€ 0,129 - € 0,32 Vraag de levertijd aan hier
9.8 mm
1/8 in
Blauw
8.1 mm
NPT
2
€ 0,1103 - € 0,2335 Vraag de levertijd aan hier
33.1 mm
1-5/16-12 in
Blauw
19.1 mm
JIC
2
€ 0,2074 - € 0,4389 11700 Op voorraad
41.0 mm
1-5/8-12 in
Blauw
21.0 mm
JIC
2
€ 0,0736 - € 0,1563 Vraag de levertijd aan hier
22.2 mm
7/8-14 in
Blauw
16.5 mm
JIC
2
€ 0,0846 - € 0,1883 21000 Op voorraad
26.8 mm
1-1/16-12 in
Blauw
19.1 mm
JIC
2
€ 0,086 - € 0,1688 3000 Op voorraad
14.0 mm
9/16-18 in
Blauw
12.1 mm
JIC
1
€ 0,0843 - € 0,1569 Vraag de levertijd aan hier
12.4 mm
1/2-20 in
Blauw
11.7 mm
JIC
1
€ 0,1261 - € 0,2665 3800 Op voorraad
36.4 mm
1-7/16-12
Naturel
19.1 mm
JIC
2
€ 0,061 - € 0,1288 24500 Op voorraad
17.2 mm
11/16-16
Naturel
12.1 mm
JIC
2
€ 0,0445 - € 0,0941 64350 Op voorraad
11.0 mm
7/16-20
Naturel
11.7 mm
JIC
2
€ 0,1108 - € 0,2053 3640 Op voorraad
29.8 mm
1-3/16-12
Blauw
19.1 mm
JIC
2
  • van 4
Kap met afscheurlip 17.15 mm LDPE Blauw

10177631

Prijsbereik
€ 0,1288 - € 0,0578

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    17.2 mm
  • h
    12.1 mm
  • Draadmaat
    11/16-16
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
Kap met afscheurlip 42.37 mm LDPE Blauw

10177495

Prijsbereik
€ 0,6247 - € 0,3493

Voorraadniveaus
2280 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Draadmaat
    1-11/16-12
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
Kap met afscheurlip 16.8 mm 14.7 mm LDPE Naturel

10325209

Prijsbereik
€ 0,1205 - € 0,0863

Voorraadniveaus
10000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    16.8 mm
  • h
    14.7 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
  • Type
    1
Kap met afscheurlip NPT-schroefdraad 59.41 mm LDPE Blauw

10178553

Prijsbereik
€ 0,881 - € 0,4149

Voorraadniveaus
6000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    59.4 mm
  • h
    22.6 mm
  • Draadmaat
    2 in
  • Schroefdraadstandaard
    NPT
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Kap met afscheurlip UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad 11.0 mm LDPE Blauw

10177570

Prijsbereik
€ 0,1406 - € 0,0666

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Draadmaat
    7/16-20 in
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Kap met afscheurlip 18.8 mm LDPE Naturel

10177662

Prijsbereik
€ 0,1361 - € 0,0611

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Draadmaat
    3/4-16
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
Kap met afscheurlip 14.0 mm LDPE Blauw

10177617

Prijsbereik
€ 0,0974 - € 0,0696

Voorraadniveaus
54600 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Draadmaat
    9/16-18 in
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
Kap met afscheurlip NPT-schroefdraad 13.49 mm LDPE Blauw

10178522

Prijsbereik
€ 0,2748 - € 0,0392

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    26.2 mm
  • h
    12.5 mm
  • Draadmaat
    1/4 in
  • Schroefdraadstandaard
    NPT
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Kap met afscheurlip 18.8 mm LDPE Blauw

10177655

Prijsbereik
€ 0,1361 - € 0,0611

Voorraadniveaus
3850 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Draadmaat
    3/4-16 in
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
Kap met afscheurlip NPT-schroefdraad 9.8 mm LDPE Blauw

10178539

Prijsbereik
€ 0,32 - € 0,129

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    9.8 mm
  • h
    8.1 mm
  • Draadmaat
    1/8 in
  • Schroefdraadstandaard
    NPT
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Kap met afscheurlip 33.07 mm LDPE Blauw

10177433

Prijsbereik
€ 0,2335 - € 0,1103

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Draadmaat
    1-5/16-12 in
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
Kap met afscheurlip 41.02 mm LDPE Blauw

10177471

Prijsbereik
€ 0,4389 - € 0,2074

Voorraadniveaus
11700 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    41.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Draadmaat
    1-5/8-12 in
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
Kap met afscheurlip 22.17 mm LDPE Blauw

10177358

Prijsbereik
€ 0,1563 - € 0,0736

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Draadmaat
    7/8-14 in
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
Kap met afscheurlip 26.75 mm LDPE Blauw

10177396

Prijsbereik
€ 0,1883 - € 0,0846

Voorraadniveaus
21000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Draadmaat
    1-1/16-12 in
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
Kap met afscheurlip UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad 14.0 mm LDPE Blauw

10092125

Prijsbereik
€ 0,1688 - € 0,086

Voorraadniveaus
3000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Draadmaat
    9/16-18 in
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
Kap met afscheurlip UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad 12.4 mm LDPE Blauw

10092118

Prijsbereik
€ 0,1569 - € 0,0843

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    12.4 mm
  • h
    11.7 mm
  • Draadmaat
    1/2-20 in
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
Kap met afscheurlip 36.37 mm LDPE Naturel

10177464

Prijsbereik
€ 0,2665 - € 0,1261

Voorraadniveaus
3800 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Draadmaat
    1-7/16-12
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
Kap met afscheurlip 17.15 mm LDPE Naturel

10177648

Prijsbereik
€ 0,1288 - € 0,061

Voorraadniveaus
24500 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    17.2 mm
  • h
    12.1 mm
  • Draadmaat
    11/16-16
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
Kap met afscheurlip 11.0 mm LDPE Naturel

10177587

Prijsbereik
€ 0,0941 - € 0,0445

Voorraadniveaus
64350 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Draadmaat
    7/16-20
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
Kap met afscheurlip 29.77 mm LDPE Blauw

10177419

Prijsbereik
€ 0,2053 - € 0,1108

Voorraadniveaus
3640 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Draadmaat
    1-3/16-12
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
  • Schroefdraadstandaard
    SAE