Menu Search

Kap met afscheurlip 29.77 mm LDPE Blauw

De kap met afscheurlip is ideaal voor kabeluiteinden in toepassingen zoals elektrische circuits. Hij dekt UNF/JIC 13⁄16”-12 schroefdraad af. Dankzij de push-fit afscheurlip is de kap eenvoudig te installeren en te verwijderen en is het een veelzijdige optie voor talloze industrieën. Blauw en gemaakt van LDPE.
Essentra artikelnummer:

10177419

Oud artikelnummer:

TS13A

3640 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
260 - 1299 € 0,2053
1300 - 2599 € 0,1847
2600 + € 0,1108
Standaard verpakking: 2600

Bestel in veelvoud van 260

Totale prijs:

€ 53,38

260 x € 0,2053

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d 29.8 mm
h 19.1 mm
Draadmaat 1-3/16-12
Schroefdraadstandaard JIC
Schroefdraadstandaard SAE
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Kleur Blauw
Type 2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op