Menu Search

Kappen met afscheurlip

Op voorraad

Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.

  • Quick fitting and release.
  • Simple tear-away tab design.
  • Versatile cap solution that is ideal for numerous applications.
  • Protection for UNF/JIC or NPT theads.
Materiaal: LDPE Kleur: Naturel, Blauw, Geel, Zwart Serie: SR1022, SR1033

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Minder Filters Toon meer filters
77 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d Draadmaat Kleur h Schroefdraadstandaard Type Bestellen
€ 0,0764 - € 0,1617 Vraag de levertijd aan hier
25.0 mm
#1-14 in
Blauw
16.5 mm
JIC
2
€ 0,5202 - € 0,9419 2340 Op voorraad
47.5 mm
1-7/8-12 in
Naturel
24.1 mm
JIC
2
€ 0,1103 - € 0,2335 Vraag de levertijd aan hier
33.1 mm
1-5/16-12 in
Blauw
19.1 mm
JIC
2
€ 0,2074 - € 0,4389 7800 Op voorraad
41.0 mm
1-5/8-12 in
Blauw
21.0 mm
JIC
2
€ 0,5202 - € 0,9419 Vraag de levertijd aan hier
47.5 mm
1-7/8-12 in
Blauw
24.1 mm
JIC
2
€ 0,0414 - € 0,1316 13000 Op voorraad
9.3 mm
3/8-24
Blauw
11.1 mm
JIC
2
€ 0,2395 - € 0,4393 Vraag de levertijd aan hier
33.4 mm
Naturel
22.8 mm
1
€ 0,0778 - € 0,1505 Vraag de levertijd aan hier
13.0 mm
1/4-19 in
Geel
11.0 mm
GAS
1
€ 0,1846 - € 0,3588 5850 Op voorraad
34.0 mm
#1-11 in
Geel
18.0 mm
GAS
1
€ 0,0974 - € 0,1909 Vraag de levertijd aan hier
18.8 mm
3/4” x 16
Blauw
14.2 mm
UNF-schroefdraad
1
€ 0,151 - € 0,3104 1500 Op voorraad
29.5 mm
7/8-19 in
Geel
25.0 mm
GAS
1
€ 0,1815 - € 0,3748 98 Op voorraad
36.4 mm
1-7/16-12 in
Blauw
19.0 mm
JIC
1
€ 0,1602 - € 0,346 Vraag de levertijd aan hier
33.1 mm
15⁄16” x 12
Blauw
19.0 mm
UNF-schroefdraad
1
€ 0,0736 - € 0,1563 2700 Op voorraad
22.2 mm
7/8-14 in
Blauw
16.5 mm
JIC
2
€ 0,1067 - € 0,22 464600 Op voorraad
22.0 mm
7/8-14 in
Blauw
16.5 mm
JIC
1
€ 0,1109 - € 0,2146 18800 Op voorraad
20.4 mm
13/16-16 in
Blauw
14.2 mm
JIC
1
€ 0,089 - € 0,1883 Vraag de levertijd aan hier
26.8 mm
1-1/16-12 in
Naturel
19.1 mm
JIC
2
€ 0,1049 - € 0,2335 Vraag de levertijd aan hier
33.1 mm
1-5/16-12 in
Naturel
19.1 mm
JIC
2
€ 0,4241 - € 0,8297 240 Op voorraad
42.4 mm
1-11/16-12 in
Blauw
21.0 mm
JIC
1
€ 0,0843 - € 0,1569 Vraag de levertijd aan hier
12.4 mm
1/2-20 in
Blauw
11.7 mm
JIC
1
  • van 4
Kap met afscheurlip 25.04 mm LDPE Blauw

10177372

Prijsbereik
€ 0,1617 - € 0,0764

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Draadmaat
    #1-14 in
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
Kap met afscheurlip 47.52 mm LDPE Naturel

10177525

Prijsbereik
€ 0,9419 - € 0,5202

Voorraadniveaus
2340 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Draadmaat
    1-7/8-12 in
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
Kap met afscheurlip 33.07 mm LDPE Blauw

10177433

Prijsbereik
€ 0,2335 - € 0,1103

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Draadmaat
    1-5/16-12 in
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
Kap met afscheurlip 41.02 mm LDPE Blauw

10177471

Prijsbereik
€ 0,4389 - € 0,2074

Voorraadniveaus
7800 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    41.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Draadmaat
    1-5/8-12 in
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
Kap met afscheurlip 47.52 mm LDPE Blauw

10177518

Prijsbereik
€ 0,9419 - € 0,5202

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Draadmaat
    1-7/8-12 in
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
Kap met afscheurlip 9.25 mm LDPE Blauw

10177532

Prijsbereik
€ 0,1316 - € 0,0414

Voorraadniveaus
13000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Draadmaat
    3/8-24
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
Kap met afscheurlip 33.4 mm 20.0 mm LDPE Naturel

10325247

Prijsbereik
€ 0,4393 - € 0,2395

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    33.4 mm
  • h
    22.8 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
  • Type
    1
Kap met afscheurlip BSP-schroefdraad, Gas-schroefdraad 13.0 mm LDPE Geel

10070598

Prijsbereik
€ 0,1505 - € 0,0778

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Draadmaat
    1/4-19 in
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
  • Schroefdraadstandaard
    GAS
Kap met afscheurlip BSP-schroefdraad, Gas-schroefdraad 34.0 mm LDPE Geel

10084748

Prijsbereik
€ 0,3588 - € 0,1846

Voorraadniveaus
5850 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    34.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Draadmaat
    #1-11 in
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
  • Schroefdraadstandaard
    GAS
Kap met afscheurlip UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad 18.8 mm LDPE Blauw

10070581

Prijsbereik
€ 0,1909 - € 0,0974

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Draadmaat
    3/4” x 16
  • Schroefdraadstandaard
    JIC-schroefdraad
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
Kap met afscheurlip BSP-schroefdraad, Gas-schroefdraad 29.5 mm LDPE Geel

10084731

Prijsbereik
€ 0,3104 - € 0,151

Voorraadniveaus
1500 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    29.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Draadmaat
    7/8-19 in
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
  • Schroefdraadstandaard
    GAS
Kap met afscheurlip UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad 36.4 mm LDPE Blauw

10091371

Prijsbereik
€ 0,3748 - € 0,1815

Voorraadniveaus
98 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Draadmaat
    1-7/16-12 in
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
Kap met afscheurlip UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad 33.1 mm LDPE Blauw

10092132

Prijsbereik
€ 0,346 - € 0,1602

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Draadmaat
    15⁄16” x 12
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
  • Schroefdraadstandaard
    JIC-schroefdraad
Kap met afscheurlip 22.17 mm LDPE Blauw

10177358

Prijsbereik
€ 0,1563 - € 0,0736

Voorraadniveaus
2700 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Draadmaat
    7/8-14 in
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
Kap met afscheurlip UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad 22.0 mm LDPE Blauw

10071823

Prijsbereik
€ 0,22 - € 0,1067

Voorraadniveaus
464600 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    22.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Draadmaat
    7/8-14 in
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
Kap met afscheurlip UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad 20.4 mm LDPE Blauw

10091333

Prijsbereik
€ 0,2146 - € 0,1109

Voorraadniveaus
18800 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Draadmaat
    13/16-16 in
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Kap met afscheurlip 26.75 mm LDPE Naturel

10177402

Prijsbereik
€ 0,1883 - € 0,089

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Draadmaat
    1-1/16-12 in
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
Kap met afscheurlip 33.07 mm LDPE Naturel

10177440

Prijsbereik
€ 0,2335 - € 0,1049

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Draadmaat
    1-5/16-12 in
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
Kap met afscheurlip UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad 42.4 mm LDPE Blauw

10092255

Prijsbereik
€ 0,8297 - € 0,4241

Voorraadniveaus
240 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Draadmaat
    1-11/16-12 in
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
Kap met afscheurlip UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad 12.4 mm LDPE Blauw

10092118

Prijsbereik
€ 0,1569 - € 0,0843

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    12.4 mm
  • h
    11.7 mm
  • Draadmaat
    1/2-20 in
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
  • Schroefdraadstandaard
    JIC