Menu Search

Kap met afscheurlip 18.8 mm LDPE Naturel

De kap met afscheurlip is ideaal voor kabeluiteinden in toepassingen zoals elektrische circuits. Hij dekt UNF/JIC 3/4"-16 schroefdraad af. Dankzij de push-fit afscheurlip is de kap eenvoudig te installeren en te verwijderen en is het een veelzijdige optie voor talloze industrieën. Naturel en gemaakt van LDPE.
Essentra artikelnummer:

10177662

Oud artikelnummer:

TS8B

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
350 - 3499 € 0,1361
3500 - 34999 € 0,0645
35000 + € 0,0611
Standaard verpakking: 3500

Bestel in veelvoud van 350

Totale prijs:

€ 47,64

350 x € 0,1361

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d 18.8 mm
h 14.2 mm
Draadmaat 3/4-16
Schroefdraadstandaard SAE
Schroefdraadstandaard JIC
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Kleur Naturel
Type 2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op