Menu Search

Kap met afscheurlip 17.15 mm LDPE Blauw

De kap met afscheurlip is ideaal voor kabeluiteinden in toepassingen zoals elektrische circuits. Hij dekt UNF/JIC 11⁄16” - 16 schroefdraad af. Dankzij de push-fit afscheurlip is de kap eenvoudig te installeren en te verwijderen en is het een veelzijdige optie voor talloze industrieën. Blauw en gemaakt van LDPE.
Essentra artikelnummer:

10177631

Oud artikelnummer:

TS7A

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 4999 € 0,1288
5000 - 49999 € 0,061
50000 + € 0,0578
Standaard verpakking: 5000

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 64,40

500 x € 0,1288

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d 17.2 mm
h 12.1 mm
Draadmaat 11/16-16
Schroefdraadstandaard JIC
Schroefdraadstandaard SAE
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Kleur Blauw
Type 2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op