Menu Search

Kap met afscheurlip 41.02 mm LDPE Blauw

De kap met afscheurlip is ideaal voor kabeluiteinden in toepassingen zoals elektrische circuits. Hij dekt UNF/JIC 1 5/8”-12 schroefdraad af. Dankzij de push-fit afscheurlip is de kap eenvoudig te installeren en te verwijderen en is het een veelzijdige optie voor talloze industrieën. Blauw en gemaakt van LDPE.
Essentra artikelnummer:

10177471

Oud artikelnummer:

TS20A

7800 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
130 - 1299 € 0,4389
1300 + € 0,2074
Standaard verpakking: 1300

Bestel in veelvoud van 130

Totale prijs:

€ 57,06

130 x € 0,4389

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d 41.0 mm
h 21.0 mm
Draadmaat 1-5/8-12 in
Schroefdraadstandaard SAE
Schroefdraadstandaard JIC
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Kleur Blauw
Type 2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op