Menu Search

Kap met afscheurlip 22.17 mm LDPE Blauw

De kap met afscheurlip is ideaal voor kabeluiteinden in toepassingen zoals elektrische circuits. Dankzij de met een druk bevestigde afscheurlip is de kap eenvoudig te installeren en te verwijderen en is het een veelzijdige optie voor talloze industrieën. Blauw en gemaakt van LDPE.
Essentra artikelnummer:

10177358

Oud artikelnummer:

TS10A

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
450 - 4499 € 0,152
4500 + € 0,0716
Standaard verpakking: 4500

Bestel in veelvoud van 450

Totale prijs:

€ 68,40

450 x € 0,152

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d 22.2 mm
h 16.5 mm
Draadmaat 7/8-14 in
Schroefdraadstandaard SAE
Schroefdraadstandaard JIC
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Kleur Blauw
Type 2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op