Menu Search

Kappen met afscheurlip

Op voorraad

Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.

  • Quick fitting and release.
  • Simple tear-away tab design.
  • Versatile cap solution that is ideal for numerous applications.
  • Protection for UNF/JIC or NPT theads.
Materiaal: LDPE Kleur: Naturel, Blauw, Geel, Zwart Serie: SR1022, SR1033

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 2
Minder Filters Toon meer filters
78 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d Draadmaat Kleur h Schroefdraadstandaard Type Bestellen
€ 0,0866 - € 0,1832 95 Op voorraad
26.8 mm
1-1/16-12
Naturel
19.1 mm
JIC
2
€ 0,1021 - € 0,2271 1266 Op voorraad
33.1 mm
1-5/16-12
Naturel
19.1 mm
JIC
2
€ 0,1929 - € 0,4269 1295 Op voorraad
41.0 mm
1-5/8-12
Naturel
21.0 mm
JIC
2
€ 0,506 - € 0,9162 2400 Op voorraad
47.5 mm
1-7/8-12
Naturel
24.1 mm
JIC
2
€ 0,1111 - € 0,2147 9158 Op voorraad
23.0 mm
5/8-14
Geel
18.5 mm
Gas-schroefdraad
1
€ 0,082 - € 0,1592 47000 Op voorraad
16.0 mm
3/8 ” x 19
Geel
12.0 mm
Gas-schroefdraad
1
€ 0,09 - € 0,1757 74998 Op voorraad
17.1 mm
11⁄16" x 16
Blauw
12.1 mm
UNF-schroefdraad
1
€ 0,1766 - € 0,3646 1098 Op voorraad
36.4 mm
17⁄16" x 12
Blauw
19.0 mm
UNF-schroefdraad
1
€ 0,0657 - € 0,1193 Vraag de levertijd aan hier
9.2 mm
3⁄8" x 24
Blauw
11.1 mm
UNF-schroefdraad
1
€ 0,0716 - € 0,152 31450 Op voorraad
22.2 mm
7/8-14
Naturel
16.5 mm
JIC
2
€ 0,0743 - € 0,1573 Vraag de levertijd aan hier
25.0 mm
#1-14
Blauw
16.5 mm
JIC
2
€ 0,4704 - € 0,9723 33 Op voorraad
47.5 mm
1 7/8” x 12
Blauw
24.1 mm
UNF-schroefdraad
1
€ 0,4125 - € 0,8071 240 Op voorraad
42.4 mm
111⁄16” x 12
Blauw
21.0 mm
UNF-schroefdraad
1
€ 0,0823 - € 0,1832 Vraag de levertijd aan hier
26.8 mm
1-1/16-12
Blauw
19.1 mm
JIC
2
€ 0,0713 - € 0,148 Vraag de levertijd aan hier
26.2 mm
3/4 in
Blauw
16.0 mm
NPT
2
€ 0,0743 - € 0,1573 11893 Op voorraad
25.0 mm
#1-14
Naturel
16.5 mm
JIC
2
€ 0,1558 - € 0,2151 2000 Op voorraad
17.6 mm
Naturel
14.5 mm
1
€ 0,082 - € 0,1527 Vraag de levertijd aan hier
12.4 mm
1/2” x 20
Blauw
11.7 mm
UNF-schroefdraad
1
€ 0,0716 - € 0,152 Vraag de levertijd aan hier
22.2 mm
7/8-14
Blauw
16.5 mm
JIC
2
€ 0,1073 - € 0,2271 2200 Op voorraad
33.1 mm
1-5/16-12
Blauw
19.1 mm
JIC
2
  • van 4
Kap met afscheurlip 26.75 mm LDPE Naturel

10177402

Prijsbereik
€ 0,1832 - € 0,0866

Voorraadniveaus
95 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Draadmaat
    1-1/16-12
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
Kap met afscheurlip 33.07 mm LDPE Naturel

10177440

Prijsbereik
€ 0,2271 - € 0,1021

Voorraadniveaus
1266 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Draadmaat
    1-5/16-12
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
Kap met afscheurlip 41.02 mm LDPE Naturel

10177488

Prijsbereik
€ 0,4269 - € 0,1929

Voorraadniveaus
1295 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    41.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Draadmaat
    1-5/8-12
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
Kap met afscheurlip 47.52 mm LDPE Naturel

10177525

Prijsbereik
€ 0,9162 - € 0,506

Voorraadniveaus
2400 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Draadmaat
    1-7/8-12
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
Kap met afscheurlip BSP-schroefdraad, Gas-schroefdraad 23.0 mm LDPE Geel

10084724

Prijsbereik
€ 0,2147 - € 0,1111

Voorraadniveaus
9158 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    23.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • Draadmaat
    5/8-14
  • Schroefdraadstandaard
    BSP-schroefdraad
  • Schroefdraadstandaard
    Gas-schroefdraad
Kap met afscheurlip BSP-schroefdraad, Gas-schroefdraad 16.0 mm LDPE Geel

10071120

Prijsbereik
€ 0,1592 - € 0,082

Voorraadniveaus
47000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    16.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Draadmaat
    3/8 ” x 19
  • Schroefdraadstandaard
    Gas-schroefdraad
  • Schroefdraadstandaard
    BSP-schroefdraad
Kap met afscheurlip UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad 17.1 mm LDPE Blauw

10091326

Prijsbereik
€ 0,1757 - € 0,09

Voorraadniveaus
74998 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    17.1 mm
  • h
    12.1 mm
  • Draadmaat
    11⁄16" x 16
  • Schroefdraadstandaard
    JIC-schroefdraad
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
Kap met afscheurlip UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad 36.4 mm LDPE Blauw

10091371

Prijsbereik
€ 0,3646 - € 0,1766

Voorraadniveaus
1098 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Draadmaat
    17⁄16" x 12
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
  • Schroefdraadstandaard
    JIC-schroefdraad
Kap met afscheurlip UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad 9.2 mm LDPE Blauw

10092248

Prijsbereik
€ 0,1193 - € 0,0657

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    9.2 mm
  • h
    11.1 mm
  • Draadmaat
    3⁄8" x 24
  • Schroefdraadstandaard
    JIC-schroefdraad
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
Kap met afscheurlip 22.17 mm LDPE Naturel

10177365

Prijsbereik
€ 0,152 - € 0,0716

Voorraadniveaus
31450 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Draadmaat
    7/8-14
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
Kap met afscheurlip 25.04 mm LDPE Blauw

10177372

Prijsbereik
€ 0,1573 - € 0,0743

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Draadmaat
    #1-14
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
Kap met afscheurlip UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad 47.5 mm LDPE Blauw

10092262

Prijsbereik
€ 0,9723 - € 0,4704

Voorraadniveaus
33 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Draadmaat
    1 7/8” x 12
  • Schroefdraadstandaard
    JIC-schroefdraad
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
Kap met afscheurlip UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad 42.4 mm LDPE Blauw

10092255

Prijsbereik
€ 0,8071 - € 0,4125

Voorraadniveaus
240 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Draadmaat
    111⁄16” x 12
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
  • Schroefdraadstandaard
    JIC-schroefdraad
Kap met afscheurlip 26.75 mm LDPE Blauw

10177396

Prijsbereik
€ 0,1832 - € 0,0823

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Draadmaat
    1-1/16-12
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
Kap met afscheurlip NPT-schroefdraad 26.24 mm LDPE Blauw

10178560

Prijsbereik
€ 0,148 - € 0,0713

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    26.2 mm
  • h
    16.0 mm
  • Draadmaat
    3/4 in
  • Schroefdraadstandaard
    NPT
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Kap met afscheurlip 25.04 mm LDPE Naturel

10177389

Prijsbereik
€ 0,1573 - € 0,0743

Voorraadniveaus
11893 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Draadmaat
    #1-14
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
Kap met afscheurlip 17.6 mm 14.5 mm LDPE Naturel

10325216

Prijsbereik
€ 0,2151 - € 0,1558

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    17.6 mm
  • h
    14.5 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
  • Type
    1
Kap met afscheurlip UNF-schroefdraad, JIC-schroefdraad 12.4 mm LDPE Blauw

10092118

Prijsbereik
€ 0,1527 - € 0,082

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    12.4 mm
  • h
    11.7 mm
  • Draadmaat
    1/2” x 20
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
  • Schroefdraadstandaard
    JIC-schroefdraad
Kap met afscheurlip 22.17 mm LDPE Blauw

10177358

Prijsbereik
€ 0,152 - € 0,0716

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Draadmaat
    7/8-14
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
Kap met afscheurlip 33.07 mm LDPE Blauw

10177433

Prijsbereik
€ 0,2271 - € 0,1073

Voorraadniveaus
2200 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Draadmaat
    1-5/16-12
  • Schroefdraadstandaard
    JIC
  • Schroefdraadstandaard
    SAE