Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.
Materiaal: LDPE Kleur: Naturel, Blauw, Geel, Zwart Serie: SR1022, SR1033
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | Draadmaat | Kleur | h | Schroefdraadstandaard | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,082 - € 0,1527 | Vraag de levertijd aan hier |
0.488 in
12.4 mm
|
1/2-20 in
|
Blauw
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
1
|
||
| € 0,4125 - € 0,8071 | 240 Op voorraad |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12 in
|
Blauw
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| € 0,0869 - € 0,1695 | Vraag de levertijd aan hier |
0.65 in
16.5 mm
|
M16
|
Geel
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metrisch
|
1
|
||
| € 0,1038 - € 0,2141 | 464600 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
7/8-14 in
|
Blauw
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
1
|
||
| € 0,0562 - € 0,1252 | Vraag de levertijd aan hier |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
Blauw
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,0664 - € 0,148 | 290 Op voorraad |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16
|
Blauw
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,1227 - € 0,2592 | 5800 Op voorraad |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12
|
Naturel
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,0798 - € 0,1692 | 34650 Op voorraad |
0.492 in
12.5 mm
|
1/2-20
|
Naturel
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,0403 - € 0,0857 | 3250 Op voorraad |
0.366 in
9.3 mm
|
3/8-24
|
Naturel
|
0.437 in
11.1 mm
|
JIC
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,1078 - € 0,1997 | Vraag de levertijd aan hier |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12
|
Blauw
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,1164 - € 0,2592 | 44200 Op voorraad |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12
|
Blauw
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,0743 - € 0,1573 | 400 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
#1-14 in
|
Blauw
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,4704 - € 0,9723 | 33 Op voorraad |
1.87 in
47.5 mm
|
1 7/8” x 12
|
Blauw
|
0.949 in
24.1 mm
|
UNF-schroefdraad
|
1
|
||
| € 0,0743 - € 0,1573 | 3600 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
#1-14
|
Naturel
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,0917 - € 0,1698 | 7280 Op voorraad |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12
|
Naturel
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,6277 - € 1,125 | 2360 Op voorraad |
2.508 in
63.7 mm
|
2-1/2-12 in
|
Naturel
|
1.201 in
30.5 mm
|
JIC
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,0433 - € 0,0916 | 80850 Op voorraad |
0.433 in
11.0 mm
|
7/16-20
|
Naturel
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,0664 - € 0,148 | Vraag de levertijd aan hier |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16 in
|
Naturel
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,2419 - € 0,5391 | 14500 Op voorraad |
1.886 in
47.9 mm
|
1-1/2 in
|
Blauw
|
0.85 in
21.6 mm
|
NPT
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 0,3398 - € 0,6077 | 21600 Op voorraad |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12
|
Naturel
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan