Menu Search

Kap met afscheurlip 20.0 mm LDPE Geel

De kap met afscheurlip en snelontgrendeling is ontworpen om snel op het onderdeel te worden aangebracht en gemakkelijk te worden verwijderd met het lipje dat de kap in tweeën scheurt om wijd open te gaan, waardoor een snelle actie mogelijk is. Ideaal voor kabeluiteinden in toepassingen zoals elektrische circuits. Blauw en gemaakt van LDPE.
Essentra artikelnummer:

10072486

Oud artikelnummer:

10842

1400 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
200 - 1999 € 0,2056
2000 - 19999 € 0,1052
20000 + € 0,0999
Standaard verpakking: 2000

Bestel in veelvoud van 200

Totale prijs:

€ 41,12

200 x € 0,2056

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d 20.0 mm
h 20.0 mm
Draadmaat M20
Schroefdraadstandaard Metrisch
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Kleur Geel
Type 1
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op