Menu Search

Kap met afscheurlip BSP-schroefdraad, Gas-schroefdraad 29.5 mm LDPE Geel

De kap met afscheurlip is ideaal voor kabeluiteinden in toepassingen zoals elektrische circuits. Dankzij de met een druk bevestigde afscheurlip is de kap eenvoudig te installeren en te verwijderen en is het een veelzijdige optie voor talloze industrieën. Geel en gemaakt van LDPE.
Essentra artikelnummer:

10084731

Oud artikelnummer:

12375

1500 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
150 - 1499 € 0,3104
1500 - 14999 € 0,1586
15000 + € 0,151
Standaard verpakking: 1500

Bestel in veelvoud van 150

Totale prijs:

€ 46,56

150 x € 0,3104

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d 29.5 mm
h 25.0 mm
Draadmaat 7/8-19 in
Schroefdraadstandaard BSP
Schroefdraadstandaard GAS
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Kleur Geel
Type 1
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op