Menu Search

Kap met afscheurlip 12.0 mm LDPE Geel

De kap met afscheurlip is ideaal voor kabeluiteinden in toepassingen zoals elektrische circuits. Dankzij de met een druk bevestigde afscheurlip is de kap eenvoudig te installeren en te verwijderen en is het een veelzijdige optie voor talloze industrieën. Geel en gemaakt van LDPE.
Essentra artikelnummer:

10072455

Oud artikelnummer:

10839

4000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 4999 € 0,1281
5000 + € 0,0655
Standaard verpakking: 5000

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 64,05

500 x € 0,1281

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d 12.0 mm
h 12.0 mm
Draadmaat M12
Schroefdraadstandaard Metrisch
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Kleur Geel
Type 1
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op