Stalen gaffelverbindingen met borgclips zijn een type koppeling waarbij de bij elkaar passende onderdelen tussen de vorken passen en op hun plaats worden gehouden door borgclips. Ze vormen een U-vormige verbinding tussen twee staven of assen, om trek- of lineaire stuwbewegingen mogelijk te maken.
De bevestigingsclip is een clip die vastklikt rond de basis van de gaffel, waardoor onbedoelde ontkoppeling wordt voorkomen en een nette, compacte montage ontstaat. Het staalmateriaal zorgt voor een lange levensduur en is bestand tegen hoge krachten. Ook is het materiaal slijtvast en corrosiebestendig. Indien nodig kan de verbinding voor onderhoud worden gedemonteerd door de bevestigingsclip te verwijderen. Dit maakt het mogelijk om componenten te onderzoeken, te smeren en te vervangen.
Wordt het meest gebruikt als koppeling aan het uiteinde van luchtcilinders, aan de uiteinden van spanschroeven of voor staalkabels voor het spannen. Wordt gebruikt in sectoren als de bouw, de automobielindustrie en de productie.
Materiaal: RVS 303, Staal Serie: SRR3401, SRR3400, SRR3388, SRR3387
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d2 | d3 | Gaffel maat | Draadsoort | Draadtype | d1 tol. H9 | l1 ±0.5 | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 11,23 - € 16,04 | Vraag de levertijd aan hier |
M8x1
|
14.0
|
8x16
|
Right Hand
|
Fine
|
8.0
|
16.0
|
||
| € 19,66 - € 28,08 | Vraag de levertijd aan hier |
M10x1.25
|
18.0
|
10x40
|
Right Hand
|
Fine
|
10.0
|
40.0
|
||
| € 19,66 - € 28,08 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
18.0
|
10x40
|
Right Hand
|
Coarse
|
10.0
|
40.0
|
||
| € 95,44 - € 136,34 | Vraag de levertijd aan hier |
M20
|
34.0
|
20x40
|
Right Hand
|
Coarse
|
20.0
|
40.0
|
||
| € 7,41 - € 10,58 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
9.0
|
5x10
|
Left Hand
|
Coarse
|
5.0
|
12.0
|
||
| € 14,79 - € 21,13 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
18.0
|
10x20
|
Left Hand
|
Coarse
|
10.0
|
20.0
|
||
| € 14,79 - € 21,13 | Vraag de levertijd aan hier |
M10x1.25
|
18.0
|
10x20
|
Left Hand
|
Fine
|
10.0
|
20.0
|
||
| € 14,79 - € 21,13 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
18.0
|
10x20
|
Right Hand
|
Coarse
|
10.0
|
20.0
|
||
| € 11,23 - € 16,04 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
14.0
|
8x16
|
Left Hand
|
Coarse
|
8.0
|
16.0
|
||
| € 8,37 - € 11,95 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
10.0
|
6x12
|
Right Hand
|
Coarse
|
6.0
|
12.0
|
||
| € 25,97 - € 37,10 | Vraag de levertijd aan hier |
M12
|
20.0
|
12x24
|
Left Hand
|
Coarse
|
12.0
|
24.0
|
||
| € 95,44 - € 136,34 | Vraag de levertijd aan hier |
M20x1.5
|
34.0
|
20x40
|
Left Hand
|
Fine
|
20.0
|
40.0
|
||
| € 8,37 - € 11,95 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
10.0
|
6x12
|
Left Hand
|
Coarse
|
6.0
|
12.0
|
||
| € 11,23 - € 16,04 | Vraag de levertijd aan hier |
M8x1
|
14.0
|
8x16
|
Left Hand
|
Fine
|
8.0
|
16.0
|
||
| € 25,97 - € 37,10 | Vraag de levertijd aan hier |
M12x1.25
|
20.0
|
12x24
|
Left Hand
|
Fine
|
12.0
|
24.0
|
||
| € 28,99 - € 41,41 | Vraag de levertijd aan hier |
M12x1.25
|
20.0
|
12x48
|
Left Hand
|
Fine
|
12.0
|
48.0
|
||
| € 8,44 - € 12,05 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
10.0
|
6x24
|
Left Hand
|
Coarse
|
6.0
|
24.0
|
||
| € 17,65 - € 25,21 | Vraag de levertijd aan hier |
M8x1
|
14.0
|
8x32
|
Left Hand
|
Fine
|
8.0
|
32.0
|
||
| € 19,66 - € 28,08 | Vraag de levertijd aan hier |
M10x1.25
|
18.0
|
10x40
|
Left Hand
|
Fine
|
10.0
|
40.0
|
||
| € 28,99 - € 41,41 | Vraag de levertijd aan hier |
M12x1.25
|
20.0
|
12x48
|
Right Hand
|
Fine
|
12.0
|
48.0
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan