Menu Search

Gaffelkoppeling met bevestigingsclips

Op voorraad

Stalen gaffelverbindingen met borgclips zijn een type koppeling waarbij de bij elkaar passende onderdelen tussen de vorken passen en op hun plaats worden gehouden door borgclips. Ze vormen een U-vormige verbinding tussen twee staven of assen, om trek- of lineaire stuwbewegingen mogelijk te maken.

De bevestigingsclip is een clip die vastklikt rond de basis van de gaffel, waardoor onbedoelde ontkoppeling wordt voorkomen en een nette, compacte montage ontstaat. Het staalmateriaal zorgt voor een lange levensduur en is bestand tegen hoge krachten. Ook is het materiaal slijtvast en corrosiebestendig. Indien nodig kan de verbinding voor onderhoud worden gedemonteerd door de bevestigingsclip te verwijderen. Dit maakt het mogelijk om componenten te onderzoeken, te smeren en te vervangen.

Wordt het meest gebruikt als koppeling aan het uiteinde van luchtcilinders, aan de uiteinden van spanschroeven of voor staalkabels voor het spannen. Wordt gebruikt in sectoren als de bouw, de automobielindustrie en de productie.

  • De bevestigingsclip bestaat uit één onderdeel en voor de installatie of verwijdering is geen gereedschap nodig.
  • Staalmateriaal zorgt voor een langere levensduur, een betere weerstand tegen hoge krachten en grotere weerstand tegen slijtage en corrosie.
  • De koppeling kan worden verbroken voor onderhoud door het verwijderen van de bevestigingsclip voor inspectie, smering of vervanging van het component.
Materiaal: RVS 303, Staal Serie: SRR3401, SRR3400, SRR3388, SRR3387

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
94 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d2 d3 Gaffel maat Draadsoort Draadtype d1 tol. H9 l1 ±0.5 Bestellen
€ 46,74 - € 66,77 Vraag de levertijd aan hier
M16x1.5
26.0
16x32
Right Hand
Fine
16.0
32.0
€ 46,74 - € 66,77 Vraag de levertijd aan hier
M16
26.0
16x32
Right Hand
Coarse
16.0
32.0
€ 7,41 - € 10,58 Vraag de levertijd aan hier
M5
9.0
5x10
Left Hand
Coarse
5.0
12.0
€ 14,79 - € 21,13 Vraag de levertijd aan hier
M10
18.0
10x20
Left Hand
Coarse
10.0
20.0
€ 7,41 - € 10,58 Vraag de levertijd aan hier
M5
9.0
5x10
Right Hand
Coarse
5.0
10.0
€ 28,99 - € 41,41 Vraag de levertijd aan hier
M12
20.0
12x48
Right Hand
Coarse
12.0
45.0
€ 14,79 - € 21,13 Vraag de levertijd aan hier
M10
18.0
10x20
Right Hand
Coarse
10.0
20.0
€ 95,44 - € 136,34 Vraag de levertijd aan hier
M20x1.5
34.0
20x40
Right Hand
Fine
20.0
40.0
€ 25,97 - € 37,10 Vraag de levertijd aan hier
M12
20.0
12x24
Right Hand
Coarse
12.0
24.0
€ 11,23 - € 16,04 Vraag de levertijd aan hier
M8
14.0
8x16
Left Hand
Coarse
8.0
16.0
€ 19,66 - € 28,08 Vraag de levertijd aan hier
M10
18.0
10x40
Right Hand
Coarse
10.0
40.0
€ 19,66 - € 28,08 Vraag de levertijd aan hier
M10x1.25
18.0
10x40
Right Hand
Fine
10.0
40.0
€ 28,99 - € 41,41 Vraag de levertijd aan hier
M12
20.0
12x48
Left Hand
Coarse
12.0
48.0
€ 11,23 - € 16,04 Vraag de levertijd aan hier
M8x1
14.0
8x16
Right Hand
Fine
8.0
16.0
  • van 5
Gaffel met borgclips M16x1.5 16x32 32.0 RVS 303

20759957

Prijsbereik
€ 66,77 - € 46,74

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gaffel maat
    16x32
  • Draadsoort
    Right Hand
  • Draadtype
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gaffel met borgclips M16 16x32 32.0 RVS 303

20759940

Prijsbereik
€ 66,77 - € 46,74

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gaffel maat
    16x32
  • Draadsoort
    Right Hand
  • Draadtype
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gaffel met borgclips M5 5x10 12.0 RVS 303

20759988

Prijsbereik
€ 10,58 - € 7,41

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gaffel maat
    5x10
  • Draadsoort
    Left Hand
  • Draadtype
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    12.0
Gaffel met borgclips M10 10x20 20.0 RVS 303

20760069

Prijsbereik
€ 21,13 - € 14,79

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gaffel maat
    10x20
  • Draadsoort
    Left Hand
  • Draadtype
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Gaffel met borgclips M5 5x10 10.0 RVS 303

20759780

Prijsbereik
€ 10,58 - € 7,41

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gaffel maat
    5x10
  • Draadsoort
    Right Hand
  • Draadtype
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
Gaffel met borgclips M12 12x48 45.0 RVS 303

20759926

Prijsbereik
€ 41,41 - € 28,99

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gaffel maat
    12x48
  • Draadsoort
    Right Hand
  • Draadtype
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    45.0
Gaffel met borgclips M10 10x20 20.0 RVS 303

20759865

Prijsbereik
€ 21,13 - € 14,79

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gaffel maat
    10x20
  • Draadsoort
    Right Hand
  • Draadtype
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Gaffel met borgclips M20x1.5 20x40 40.0 RVS 303

20759971

Prijsbereik
€ 136,34 - € 95,44

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gaffel maat
    20x40
  • Draadsoort
    Right Hand
  • Draadtype
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Gaffel met borgclips M12 12x24 24.0 RVS 303

20759902

Prijsbereik
€ 37,10 - € 25,97

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gaffel maat
    12x24
  • Draadsoort
    Right Hand
  • Draadtype
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Gaffel met borgclips M8 8x16 16.0 RVS 303

20760021

Prijsbereik
€ 16,04 - € 11,23

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gaffel maat
    8x16
  • Draadsoort
    Left Hand
  • Draadtype
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Gaffel met borgclips M10 10x40 40.0 RVS 303

20759889

Prijsbereik
€ 28,08 - € 19,66

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gaffel maat
    10x40
  • Draadsoort
    Right Hand
  • Draadtype
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Gaffel met borgclips M10x1.25 10x40 40.0 RVS 303

20759896

Prijsbereik
€ 28,08 - € 19,66

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gaffel maat
    10x40
  • Draadsoort
    Right Hand
  • Draadtype
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Gaffel met borgclips M12 12x48 48.0 RVS 303

20760120

Prijsbereik
€ 41,41 - € 28,99

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gaffel maat
    12x48
  • Draadsoort
    Left Hand
  • Draadtype
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Gaffel met borgclips M8x1 8x16 16.0 RVS 303

20759834

Prijsbereik
€ 16,04 - € 11,23

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gaffel maat
    8x16
  • Draadsoort
    Right Hand
  • Draadtype
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0