20759988
20759988
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 49 | € 10,58 |
| 50 - 99 | € 8,46 |
| 100 - 199 | € 7,94 |
| 200 + | € 7,41 |
| Gaffel maat | 5x10 |
|---|---|
| Draadsoort | Left Hand |
| Draadtype | Coarse |
| d1 tol. H9 | 5.0 |
| l1 ±0.5 | 12.0 |
| d2 | M5 |
| d3 | 9.0 |
| l2 ±0.5 | 26.0 |
| l3 | 12.0 |
| l4 | 7.5 |
| w1 tol. B13 | 5.0 |
| w2 | 5.0 |
| w3 tol. h11 | 10.0 |
| w4 | 10.0 |
| l5 | 9.0 |
| h1 | 10.0 |
| h2 | 23.0 |
| h3 | 19.0 |
| h4 | 4.5 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan