Menu Search

Gaffel met borgclips M12x1.25 12x24 24.0 RVS 303

Steel Clevis Joint with Retention Clip is made of steel. This ensures durability and corrosion resistance.. Clevis is a U-shaped bracket with holes on both ends for attaching other components. The retention clip grips around the base of the clevis, locking it in place. Easy to install using a standard thread.
Essentra artikelnummer:

20760113

Oud artikelnummer:

20760113

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 37,10
50 - 99 € 29,68
100 - 199 € 27,83
200 + € 25,97
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 37,10

1 x € 37,10

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Gaffel maat 12x24
Draadsoort Left Hand
Draadtype Fine
d1 tol. H9 12.0
l1 ±0.5 24.0
d2 M12x1.25
d3 20.0
l2 ±0.5 62.0
l3 121.0
l4 18.0
w1 tol. B13 12.0
w2 12.0
w3 tol. h11 24.0
w4 24.0
l5 28.0
h1 24.0
h2 55.0
h3 46.0
h4 12.0

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op