20759933
20759933
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 49 | € 41,41 |
| 50 - 99 | € 33,13 |
| 100 - 199 | € 31,06 |
| 200 + | € 28,99 |
| Gaffel maat | 12x48 |
|---|---|
| Draadsoort | Right Hand |
| Draadtype | Fine |
| d1 tol. H9 | 12.0 |
| l1 ±0.5 | 48.0 |
| d2 | M12x1.25 |
| d3 | 20.0 |
| l2 ±0.5 | 86.0 |
| l3 | 72.0 |
| l4 | 18.0 |
| w1 tol. B13 | 12.0 |
| w2 | 12.0 |
| w3 tol. h11 | 24.0 |
| w4 | 24.0 |
| l5 | 28.0 |
| h1 | 48.0 |
| h2 | 79.0 |
| h3 | 71.0 |
| h4 | 12.0 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan