Menu Search

Gaffel met borgclips M10 10x20 20.0 RVS 303

Steel Clevis Joint with Retention Clip is made of steel. This ensures durability and corrosion resistance.. Clevis is a U-shaped bracket with holes on both ends for attaching other components. The retention clip grips around the base of the clevis, locking it in place. Easy to install using a standard thread.
Essentra artikelnummer:

20760069

Oud artikelnummer:

20760069

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 21,7216
50 - 99 € 17,3732
100 - 199 € 16,2938
200 + € 15,2041
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 21,72

1 x € 21,7216

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Gaffel maat 10x20
Draadsoort Left Hand
Draadtype Coarse
d1 tol. H9 10.0
l1 ±0.5 20.0
d2 M10
d3 18.0
l2 ±0.5 52.0
l3 74.0
l4 15.0
w1 tol. B13 10.0
w2 10.0
w3 tol. h11 20.0
w4 20.0
l5 23.0
h1 20.0
h2 46.0
h3 39.0
h4 10.0

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op