Menu Search

Gaffel met borgclips M6 6x12 12.0 RVS 303

Steel Clevis Joint with Retention Clip is made of steel. This ensures durability and corrosion resistance.. Clevis is a U-shaped bracket with holes on both ends for attaching other components. The retention clip grips around the base of the clevis, locking it in place. Easy to install using a standard thread.
Essentra artikelnummer:

20759803

Fabrikant artikelnummer:

20759803

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 11,95
50 - 99 € 9,56
100 - 199 € 8,96
200 + € 8,37
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 11,95

1 x € 11,95

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Gaffel maat 6x12
Draadsoort Right Hand
Draadtype Coarse
d1 tol. H9 6.0
l1 ±0.5 12.0
d2 M6
d3 10.0
l2 ±0.5 31.0
l3 24.0
l4 9.0
w1 tol. B13 6.0
w2 6.0
w3 tol. h11 12.0
w4 12.0
l5 14.0
h1 12.0
h2 28.0
h3 23.0
h4 6.0

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op