Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.
Flenskappen zijn ideaal voor het beschermen van inwendig gecoate flenzen en bieden een volledige allround flensbescherming.Geschikt voor alle soorten flenzen en boutgaten.Flexibel, duurzaam en gemakkelijk aan te brengen. Materiaal: PE Kleur: Geel Serie: SR1353
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | Nominale buismaat | h | Drukklasse | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 47,6293 - € 47,6293 | Vraag de levertijd aan hier |
26.378 in
670.0 mm
|
DN 500
|
0.945 in
24.0 mm
|
10
|
||
| € 18,3683 - € 18,7446 | 10 Op voorraad |
12.402 in
315.0 mm
|
DN 175
|
0.827 in
21.0 mm
|
16
|
||
| € 9,6262 - € 11,1517 | 5 Op voorraad |
15.551 in
395.0 mm
|
DN 250
|
0.906 in
23.0 mm
|
10
|
||
| € 24,0593 - € 27,461 | 6 Op voorraad |
20.276 in
515.0 mm
|
DN 300
|
1.496 in
38.0 mm
|
40
|
||
| € 13,0546 - € 13,3105 | 563 Op voorraad |
3.74 in
95.0 mm
|
DN 15
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| € 7,7501 - € 9,215 | 8 Op voorraad |
8.661 in
220.0 mm
|
DN 100
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| € 15,823 - € 16,1303 | 80 Op voorraad |
11.22 in
285.0 mm
|
DN 150
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
||
| € 3,8139 - € 4,2713 | 65 Op voorraad |
8.5 in
215.9 mm
|
2"
|
1.5 in
38.1 mm
|
1500
|
||
| € 34,6015 - € 35,3015 | 119 Op voorraad |
18.5 in
469.9 mm
|
8"
|
2.5 in
63.5 mm
|
900
|
||
| € 9,4134 - € 11,0757 | 18 Op voorraad |
14.764 in
375.0 mm
|
DN 200
|
1.22 in
31.0 mm
|
40
|
||
| € 13,8677 - € 15,8209 | 16 Op voorraad |
17.717 in
450.0 mm
|
DN 250
|
1.378 in
35.0 mm
|
40
|
||
| € 6,133 - € 6,9565 | 43 Op voorraad |
9 in
228.6 mm
|
3 1/2"
|
1.189 in
30.2 mm
|
300
|
||
| € 24,6689 - € 29,0626 | 19 Op voorraad |
22.835 in
580.0 mm
|
DN 400
|
1.102 in
28.0 mm
|
16
|
||
| € 34,1224 - € 34,1224 | 270 Op voorraad |
7.874 in
200.0 mm
|
DN 80
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| € 2,9442 - € 3,4633 | Vraag de levertijd aan hier |
5.512 in
140.0 mm
|
DN 32
|
0.63 in
16.0 mm
|
16
|
||
| € 3,5394 - € 4,0585 | Vraag de levertijd aan hier |
6.5 in
165.1 mm
|
2"
|
1 in
25.4 mm
|
600
|
||
| € 2,2575 - € 2,6389 | 57 Op voorraad |
4.528 in
115.0 mm
|
DN 25
|
0.551 in
14.0 mm
|
16
|
||
| € 3,9208 - € 4,5612 | 10 Op voorraad |
6.496 in
165.0 mm
|
DN 50
|
0.669 in
17.0 mm
|
40
|
||
| € 9,3671 - € 11,0304 | 142 Op voorraad |
11 in
279.4 mm
|
6"
|
1 in
25.4 mm
|
150
|
||
| € 2,8835 - € 3,3564 | 18 Op voorraad |
5 in
127.0 mm
|
1 1/2"
|
0.689 in
17.5 mm
|
150
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan