Menu Search

Flenskappen

Op voorraad

Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.

Flenskappen zijn ideaal voor het beschermen van inwendig gecoate flenzen en bieden een volledige allround flensbescherming.Geschikt voor alle soorten flenzen en boutgaten.Flexibel, duurzaam en gemakkelijk aan te brengen. Materiaal: PE Kleur: Geel Serie: SR1353

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
151 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d Nominale buismaat h Drukklasse Bestellen
€ 2,2431 - € 2,6091 31 Op voorraad
105.0 mm
DN 20
14.0 mm
16
€ 2,3037 - € 2,6851 34 Op voorraad
120.0 mm
DN 32
12.0 mm
10
€ 42,1984 - € 49,5979 10 Op voorraad
715.0 mm
DN 500
30.0 mm
16
€ 2,8835 - € 3,3256 Vraag de levertijd aan hier
130.0 mm
DN 40
11.0 mm
6
€ 50,5437 - € 50,5437 Vraag de levertijd aan hier
730.0 mm
DN 500
40.0 mm
25
€ 59,5448 - € 59,5448 9 Op voorraad
914.4 mm
24"
69.8 mm
300
€ 3,2037 - € 6,7279 45 Op voorraad
165.5 mm
2"
22.5 mm
300
€ 1,8765 - € 5,2221 18 Op voorraad
150.5 mm
DN 40
15.0 mm
€ 17,702 - € 37,1742 52 Op voorraad
340.0 mm
DN 200
32.0 mm
€ 4,4543 - € 5,1873 Vraag de levertijd aan hier
190.5 mm
3"
23.9 mm
150
€ 2,899 - € 3,4017 4729 Op voorraad
140.0 mm
DN 32
14.0 mm
€ 2,5325 - € 5,3183 Vraag de levertijd aan hier
108.0 mm
1"
14.2 mm
150
€ 44,2893 - € 44,2893 1 Op voorraad
250.0 mm
DN 125
25.0 mm
€ 3,3873 - € 3,89 347 Op voorraad
165.5 mm
2"
22.5 mm
300
€ 6,5597 - € 7,6894 330 Op voorraad
228.6 mm
4"
23.9 mm
150
€ 2,3346 - € 2,7304 Vraag de levertijd aan hier
88.9 mm
1/2"
11.2 mm
150
€ 6,0107 - € 7,0336 Vraag de levertijd aan hier
220.0 mm
DN 100
17.0 mm
16
€ 4,0277 - € 4,7298 Vraag de levertijd aan hier
185.0 mm
DN 65
15.0 mm
16
€ 2,3192 - € 2,6851 Vraag de levertijd aan hier
115.0 mm
DN 25
16.0 mm
40
€ 2,5176 - € 2,9442 4 Op voorraad
117.3 mm
3/4"
15.7 mm
400
  • van 8
Flenskap 105.0 mm 14.0 mm PE Geel

10232002

Prijsbereik
€ 2,6091 - € 2,2431

Voorraadniveaus
31 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    105.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Nominale buismaat
    DN 20
  • Drukklasse
    16
  • Standaard
    DIN
Flenskap 120.0 mm 12.0 mm PE Geel

10232637

Prijsbereik
€ 2,6851 - € 2,3037

Voorraadniveaus
34 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    120.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Nominale buismaat
    DN 32
  • Drukklasse
    10
  • Standaard
    DIN
Flenskap 715.0 mm 30.0 mm PE Geel

10232798

Prijsbereik
€ 49,5979 - € 42,1984

Voorraadniveaus
10 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    715.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Nominale buismaat
    DN 500
  • Drukklasse
    16
  • Standaard
    DIN
Flenskap 130.0 mm 11.0 mm PE Geel

10232644

Prijsbereik
€ 3,3256 - € 2,8835

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    130.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Nominale buismaat
    DN 40
  • Drukklasse
    6
  • Standaard
    DIN
Flenskap 730.0 mm 40.0 mm PE Geel

10232804

Prijsbereik
€ 50,5437 - € 50,5437

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    730.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Nominale buismaat
    DN 500
  • Drukklasse
    25
  • Standaard
    DIN
Flenskap 914.4 mm 69.8 mm PE Geel

10232606

Prijsbereik
€ 59,5448 - € 59,5448

Voorraadniveaus
9 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    914.4 mm
  • h
    69.8 mm
  • Nominale buismaat
    24"
  • Drukklasse
    300
  • Standaard
    ANSI
Flenskap 165.5 mm 22.5 mm PE Geel

10073865

Prijsbereik
€ 6,7279 - € 3,2037

Voorraadniveaus
45 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    165.5 mm
  • h
    22.5 mm
  • Nominale buismaat
    2"
  • Drukklasse
    300
  • Standaard
    ANSI
Flenskap 150.5 mm 15.0 mm PE Geel

10073841

Prijsbereik
€ 5,2221 - € 1,8765

Voorraadniveaus
18 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    150.5 mm
  • h
    15.0 mm
  • Nominale buismaat
    DN 40
  • Standaard
    DIN
  • Kleur
    Geel
Flenskap 340.0 mm 32.0 mm PE Geel

10230312

Prijsbereik
€ 37,1742 - € 17,702

Voorraadniveaus
52 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    340.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Nominale buismaat
    DN 200
  • Standaard
    DIN
  • Kleur
    Geel
Flenskap 190.5 mm 23.9 mm PE Geel

10230732

Prijsbereik
€ 5,1873 - € 4,4543

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    190.5 mm
  • h
    23.9 mm
  • Nominale buismaat
    3"
  • Drukklasse
    150
  • Standaard
    ANSI
Flenskap 140.0 mm 14.0 mm PE Geel

10231951

Prijsbereik
€ 3,4017 - € 2,899

Voorraadniveaus
4729 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    140.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Nominale buismaat
    DN 32
  • Standaard
    DIN
  • Kleur
    Geel
Flenskap 108.0 mm 14.2 mm PE Geel

10073827

Prijsbereik
€ 5,3183 - € 2,5325

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    108.0 mm
  • h
    14.2 mm
  • Nominale buismaat
    1"
  • Drukklasse
    150
  • Standaard
    ANSI
Flenskap 250.0 mm 25.0 mm PE Geel

10230329

Prijsbereik
€ 44,2893 - € 44,2893

Voorraadniveaus
1 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    250.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Nominale buismaat
    DN 125
  • Standaard
    DIN
  • Kleur
    Geel
Flenskap 165.5 mm 22.5 mm PE Geel

10230756

Prijsbereik
€ 3,89 - € 3,3873

Voorraadniveaus
347 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    165.5 mm
  • h
    22.5 mm
  • Nominale buismaat
    2"
  • Drukklasse
    300
  • Standaard
    ANSI
Flenskap 228.6 mm 23.9 mm PE Geel

10230725

Prijsbereik
€ 7,6894 - € 6,5597

Voorraadniveaus
330 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    228.6 mm
  • h
    23.9 mm
  • Nominale buismaat
    4"
  • Drukklasse
    150
  • Standaard
    ANSI
Flenskap 88.9 mm 11.2 mm PE Geel

10231555

Prijsbereik
€ 2,7304 - € 2,3346

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    88.9 mm
  • h
    11.2 mm
  • Nominale buismaat
    1/2"
  • Drukklasse
    150
  • Standaard
    ANSI
Flenskap 220.0 mm 17.0 mm PE Geel

10231999

Prijsbereik
€ 7,0336 - € 6,0107

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    220.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Nominale buismaat
    DN 100
  • Drukklasse
    16
  • Standaard
    DIN
Flenskap 185.0 mm 15.0 mm PE Geel

10231975

Prijsbereik
€ 4,7298 - € 4,0277

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    185.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Nominale buismaat
    DN 65
  • Drukklasse
    16
  • Standaard
    DIN
Flenskap 115.0 mm 16.0 mm PE Geel

10232620

Prijsbereik
€ 2,6851 - € 2,3192

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    115.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Nominale buismaat
    DN 25
  • Drukklasse
    40
  • Standaard
    DIN
Flenskap 117.3 mm 15.7 mm PE Geel

10231937

Prijsbereik
€ 2,9442 - € 2,5176

Voorraadniveaus
4 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    117.3 mm
  • h
    15.7 mm
  • Nominale buismaat
    3/4"
  • Drukklasse
    400
  • Standaard
    ANSI