Menu Search

Flenskappen

Op voorraad

Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.

Flenskappen zijn ideaal voor het beschermen van inwendig gecoate flenzen en bieden een volledige allround flensbescherming.Geschikt voor alle soorten flenzen en boutgaten.Flexibel, duurzaam en gemakkelijk aan te brengen. Materiaal: PE Kleur: Geel Serie: SR1353

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
151 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d Nominale buismaat h Drukklasse Bestellen
10231630 € 12,6321 - € 14,7682 38 Op voorraad
406.4 mm
10"
30.2 mm
150
€ 23,9061 - € 27,9184 42 Op voorraad
533.4 mm
14"
35.1 mm
150
€ 13,0546 - € 13,3105 563 Op voorraad
95.0 mm
DN 15
16.0 mm
€ 7,7501 - € 9,215 8 Op voorraad
220.0 mm
DN 100
21.0 mm
€ 15,823 - € 16,1303 80 Op voorraad
285.0 mm
DN 150
29.0 mm
€ 47,6293 - € 47,6293 Vraag de levertijd aan hier
670.0 mm
DN 500
24.0 mm
10
€ 6,133 - € 6,9565 43 Op voorraad
228.6 mm
3 1/2"
30.2 mm
300
€ 21,8316 - € 25,6764 Vraag de levertijd aan hier
460.0 mm
DN 300
24.0 mm
16
€ 32,1445 - € 32,1445 18 Op voorraad
603.3 mm
14"
69.9 mm
600
€ 5,5533 - € 6,316 11 Op voorraad
270.0 mm
3"
51.5 mm
1500
€ 8,3453 - € 9,3517 14 Op voorraad
356.0 mm
4"
76.0 mm
2500
€ 10,2975 - € 12,2044 27 Op voorraad
285.0 mm
DN 150
22.0 mm
€ 32,4139 - € 33,08 14 Op voorraad
395.0 mm
DN 250
28.0 mm
€ 88,408 - € 88,408 32 Op voorraad
704.8 mm
16"
88.9 mm
900
€ 76,0823 - € 76,0823 3 Op voorraad
857.2 mm
20"
107.9 mm
900
€ 2,0899 - € 2,4415 330 Op voorraad
80.0 mm
DN 15
10.0 mm
6
€ 5,7362 - € 6,6368 29 Op voorraad
215.9 mm
3 1/2"
23.9 mm
150
€ 9,0927 - € 10,6028 4 Op voorraad
330.2 mm
5"
44.5 mm
600
€ 46,3936 - € 52,9389 2 Op voorraad
743.0 mm
18"
82.6 mm
600
€ 7,8416 - € 9,1533 36 Op voorraad
250.0 mm
DN 125
19.0 mm
16
  • van 8
Flenskap 406.4 mm 30.2 mm PE Geel

10231630

Prijsbereik
€ 14,7682 - € 12,6321

Voorraadniveaus
38 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    406.4 mm
  • h
    30.2 mm
  • Nominale buismaat
    10"
  • Drukklasse
    150
  • Standaard
    ANSI
Flenskap 533.4 mm 35.1 mm PE Geel

10231678

Prijsbereik
€ 27,9184 - € 23,9061

Voorraadniveaus
42 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    533.4 mm
  • h
    35.1 mm
  • Nominale buismaat
    14"
  • Drukklasse
    150
  • Standaard
    ANSI
Flenskap 95.0 mm 16.0 mm PE Geel

10239292

Prijsbereik
€ 13,3105 - € 13,0546

Voorraadniveaus
563 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    95.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Nominale buismaat
    DN 15
  • Standaard
    DIN
  • Kleur
    Geel
Flenskap 220.0 mm 21.0 mm PE Geel

10239339

Prijsbereik
€ 9,215 - € 7,7501

Voorraadniveaus
8 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    220.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Nominale buismaat
    DN 100
  • Standaard
    DIN
  • Kleur
    Geel
Flenskap 285.0 mm 29.0 mm PE Geel

10239377

Prijsbereik
€ 16,1303 - € 15,823

Voorraadniveaus
80 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    285.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Nominale buismaat
    DN 150
  • Standaard
    DIN
  • Kleur
    Geel
Flenskap 670.0 mm 24.0 mm PE Geel

10233399

Prijsbereik
€ 47,6293 - € 47,6293

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    670.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Nominale buismaat
    DN 500
  • Drukklasse
    10
  • Standaard
    DIN
Flenskap 228.6 mm 30.2 mm PE Geel

10238998

Prijsbereik
€ 6,9565 - € 6,133

Voorraadniveaus
43 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    228.6 mm
  • h
    30.2 mm
  • Nominale buismaat
    3 1/2"
  • Drukklasse
    300
  • Standaard
    ANSI
Flenskap 460.0 mm 24.0 mm PE Geel

10233351

Prijsbereik
€ 25,6764 - € 21,8316

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    460.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Nominale buismaat
    DN 300
  • Drukklasse
    16
  • Standaard
    DIN
Flenskap 603.3 mm 69.9 mm PE Geel

10239032

Prijsbereik
€ 32,1445 - € 32,1445

Voorraadniveaus
18 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    603.3 mm
  • h
    69.9 mm
  • Nominale buismaat
    14"
  • Drukklasse
    600
  • Standaard
    ANSI
Flenskap 270.0 mm 51.5 mm PE Geel

10239414

Prijsbereik
€ 6,316 - € 5,5533

Voorraadniveaus
11 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    270.0 mm
  • h
    51.5 mm
  • Nominale buismaat
    3"
  • Drukklasse
    1500
  • Standaard
    ANSI
Flenskap 356.0 mm 76.0 mm PE Geel

10239438

Prijsbereik
€ 9,3517 - € 8,3453

Voorraadniveaus
14 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    356.0 mm
  • h
    76.0 mm
  • Nominale buismaat
    4"
  • Drukklasse
    2500
  • Standaard
    ANSI
Flenskap 285.0 mm 22.0 mm PE Geel

10239353

Prijsbereik
€ 12,2044 - € 10,2975

Voorraadniveaus
27 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    285.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Nominale buismaat
    DN 150
  • Standaard
    DIN
  • Kleur
    Geel
Flenskap 395.0 mm 28.0 mm PE Geel

10239391

Prijsbereik
€ 33,08 - € 32,4139

Voorraadniveaus
14 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    395.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • Nominale buismaat
    DN 250
  • Standaard
    DIN
  • Kleur
    Geel
Flenskap 704.8 mm 88.9 mm PE Geel

10239056

Prijsbereik
€ 88,408 - € 88,408

Voorraadniveaus
32 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    704.8 mm
  • h
    88.9 mm
  • Nominale buismaat
    16"
  • Drukklasse
    900
  • Standaard
    ANSI
Flenskap 857.2 mm 107.9 mm PE Geel

10239094

Prijsbereik
€ 76,0823 - € 76,0823

Voorraadniveaus
3 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    857.2 mm
  • h
    107.9 mm
  • Nominale buismaat
    20"
  • Drukklasse
    900
  • Standaard
    ANSI
Flenskap 80.0 mm 10.0 mm PE Geel

10239131

Prijsbereik
€ 2,4415 - € 2,0899

Voorraadniveaus
330 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    80.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Nominale buismaat
    DN 15
  • Drukklasse
    6
  • Standaard
    DIN
Flenskap 215.9 mm 23.9 mm PE Geel

10238981

Prijsbereik
€ 6,6368 - € 5,7362

Voorraadniveaus
29 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    215.9 mm
  • h
    23.9 mm
  • Nominale buismaat
    3 1/2"
  • Drukklasse
    150
  • Standaard
    ANSI
Flenskap 330.2 mm 44.5 mm PE Geel

10239025

Prijsbereik
€ 10,6028 - € 9,0927

Voorraadniveaus
4 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    330.2 mm
  • h
    44.5 mm
  • Nominale buismaat
    5"
  • Drukklasse
    600
  • Standaard
    ANSI
Flenskap 743.0 mm 82.6 mm PE Geel

10239063

Prijsbereik
€ 52,9389 - € 46,3936

Voorraadniveaus
2 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    743.0 mm
  • h
    82.6 mm
  • Nominale buismaat
    18"
  • Drukklasse
    600
  • Standaard
    ANSI
Flenskap 250.0 mm 19.0 mm PE Geel

10231876

Prijsbereik
€ 9,1533 - € 7,8416

Voorraadniveaus
36 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    250.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • Nominale buismaat
    DN 125
  • Drukklasse
    16
  • Standaard
    DIN