Menu Search

Flenskap 515.0 mm 38.0 mm PE Geel

Flange Cover suits all types of flange faces. It provides complete all-round flange protection to internally-coated flanges. The Flange Cover also protects bolt holes.
Essentra artikelnummer:

10239254

Oud artikelnummer:

34295

6 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 31 € 27,461
32 + € 24,0593
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 27,46

1 x € 27,461

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d 515.0 mm
h 38.0 mm
Nominale buismaat DN 300
Drukklasse 40
Standaard DIN
Kleur Geel
Materiaal PE
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op