Menu Search

Flenskap 580.0 mm 28.0 mm PE Geel

Flange Cover suits all types of flange faces. It provides complete all-round flange protection to internally-coated flanges. The Flange Cover also protects bolt holes.
Essentra artikelnummer:

10239285

Oud artikelnummer:

34299

51 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 29 € 29,0626
30 + € 24,6689
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 29,06

1 x € 29,0626

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d 580.0 mm
h 28.0 mm
Nominale buismaat DN 400
Drukklasse 16
Standaard DIN
Kleur Geel
Materiaal PE
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op