Menu Search

Flenskap 165.1 mm 25.4 mm PE Geel

Flange Cover suits all types of flange faces. It provides complete all-round flange protection to internally-coated flanges. The Flange Cover also protects bolt holes.
Essentra artikelnummer:

10232828

Oud artikelnummer:

32285

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 4,0585
50 + € 3,5394
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 4,06

1 x € 4,0585

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d 165.1 mm
h 25.4 mm
Nominale buismaat 2"
Drukklasse 600
Standaard ANSI
Kleur Geel
Materiaal PE
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op