Menu Search

Flenskap 285.0 mm 29.0 mm PE Geel

Flange Cover suits all types of flange faces. It provides complete all-round flange protection to internally-coated flanges. The Flange Cover also protects bolt holes.
Essentra artikelnummer:

10239377

Oud artikelnummer:

34312

80 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 67 € 16,1303
68 + € 15,823
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 16,13

1 x € 16,1303

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d 285.0 mm
h 29.0 mm
Nominale buismaat DN 150
Standaard DIN
Kleur Geel
Materiaal PE
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op