Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.
Flenskappen zijn ideaal voor het beschermen van inwendig gecoate flenzen en bieden een volledige allround flensbescherming.Geschikt voor alle soorten flenzen en boutgaten.Flexibel, duurzaam en gemakkelijk aan te brengen. Materiaal: PE Kleur: Geel Serie: SR1353
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | Nominale buismaat | h | Drukklasse | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 4,7751 - € 5,4463 | 90 Op voorraad |
8.248 in
209.5 mm
|
3"
|
1.118 in
28.4 mm
|
300
|
||
| € 9,7794 - € 11,4272 | 73 Op voorraad |
15 in
381.0 mm
|
8"
|
1.618 in
41.1 mm
|
300
|
||
| € 13,5778 - € 15,9885 | 470 Op voorraad |
17.5 in
444.5 mm
|
10"
|
1.878 in
47.7 mm
|
300
|
||
| € 26,286 - € 30,7567 | 30 Op voorraad |
23.5 in
596.9 mm
|
16"
|
1.441 in
36.6 mm
|
150
|
||
| € 2,5176 - € 2,899 | 488 Op voorraad |
3.882 in
98.6 mm
|
3/4"
|
0.5 in
12.7 mm
|
150
|
||
| € 9,7485 - € 11,4725 | Vraag de levertijd aan hier |
12.5 in
317.5 mm
|
6"
|
1.437 in
36.5 mm
|
300
|
||
| € 25,7833 - € 30,1615 | 11 Op voorraad |
23 in
584.2 mm
|
14"
|
2.118 in
53.8 mm
|
300
|
||
| € 9,5018 - € 11,4972 | 511 Op voorraad |
13.5 in
342.9 mm
|
8"
|
1.118 in
28.4 mm
|
150
|
||
| € 20,3482 - € 26,3775 | 341 Op voorraad |
19.094 in
485.0 mm
|
12"
|
1.181 in
30.0 mm
|
25
|
||
| € 28,5599 - € 33,4264 | 13 Op voorraad |
25.5 in
647.7 mm
|
16"
|
2.248 in
57.1 mm
|
300
|
||
| € 13,1358 - € 15,455 | 7 Op voorraad |
17.52 in
445.0 mm
|
DN 300
|
0.866 in
22.0 mm
|
10
|
||
| € 3,7532 - € 4,3484 | 213 Op voorraad |
5.906 in
150.0 mm
|
DN 40
|
0.512 in
13.0 mm
|
16
|
||
| € 32,3429 - € 32,3429 | 3 Op voorraad |
25 in
635.0 mm
|
18"
|
1.559 in
39.6 mm
|
150
|
||
| € 4,2261 - € 4,9426 | 71 Op voorraad |
7.5 in
190.5 mm
|
2 1/2"
|
1.118 in
28.4 mm
|
600
|
||
| € 2,9596 - € 3,4325 | 785 Op voorraad |
6.118 in
155.4 mm
|
1 1/2"
|
0.811 in
20.6 mm
|
300
|
||
| € 3,158 - € 3,5548 | 92 Op voorraad |
7 in
177.8 mm
|
1 1/2"
|
1.248 in
31.7 mm
|
1500
|
||
| € 23,9061 - € 27,9184 | Vraag de levertijd aan hier |
20.5 in
520.7 mm
|
12"
|
2 in
50.8 mm
|
300
|
||
| € 42,0308 - € 49,0335 | 30 Op voorraad |
27.5 in
698.5 mm
|
20"
|
1.689 in
42.9 mm
|
150
|
||
| € 8,0862 - € 9,5049 | Vraag de levertijd aan hier |
11.22 in
285.0 mm
|
DN 150
|
0.748 in
19.0 mm
|
16
|
||
| € 19,6502 - € 20,0429 | Vraag de levertijd aan hier |
12.992 in
330.0 mm
|
DN 175
|
0.984 in
25.0 mm
|
25