Menu Search

Flenskap 635.0 mm 39.6 mm PE Geel

Flange Cover suits all types of flange faces. It provides complete all-round flange protection to internally-coated flanges. The Flange Cover also protects bolt holes.
Essentra artikelnummer:

10231708

Oud artikelnummer:

31879

3 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 + € 32,3429
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 32,34

1 x € 32,3429

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d 635.0 mm
h 39.6 mm
Nominale buismaat 18"
Drukklasse 150
Standaard ANSI
Kleur Geel
Materiaal PE
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op