Menu Search

Flenskap 520.7 mm 50.8 mm PE Geel

Flange Cover suits all types of flange faces. It provides complete all-round flange protection to internally-coated flanges. The Flange Cover also protects bolt holes.
Essentra artikelnummer:

10231661

Oud artikelnummer:

31875

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 11 € 27,9184
12 + € 23,9061
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 27,92

1 x € 27,9184

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d 520.7 mm
h 50.8 mm
Nominale buismaat 12"
Drukklasse 300
Standaard ANSI
Kleur Geel
Materiaal PE
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op