Menu Search

Flenskap 342.9 mm 28.4 mm PE Geel

Flange Cover suits all types of flange faces. It provides complete all-round flange protection to internally-coated flanges. The Flange Cover also protects bolt holes.
Essentra artikelnummer:

10231616

Oud artikelnummer:

31870

511 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 24 € 11,4972
25 - 49 € 10,4517
50 + € 9,5018
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 11,50

1 x € 11,4972

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d 342.9 mm
h 28.4 mm
Nominale buismaat 8"
Drukklasse 150
Standaard ANSI
Kleur Geel
Materiaal PE
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op