Menu Search

Flenskap 330.0 mm 25.0 mm PE Geel

Flange Cover suits all types of flange faces. It provides complete all-round flange protection to internally-coated flanges. The Flange Cover also protects bolt holes.
Essentra artikelnummer:

10231869

Oud artikelnummer:

31917

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 29 € 20,0429
30 + € 19,6502
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 20,04

1 x € 20,0429

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d 330.0 mm
h 25.0 mm
Nominale buismaat DN 175
Drukklasse 25
Standaard DIN
Kleur Geel
Materiaal PE
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op