Menu Search

Flenskap 485.0 mm 30.0 mm PE Geel

Flange Cover suits all types of flange faces. It provides complete all-round flange protection to internally-coated flanges. The Flange Cover also protects bolt holes.
Essentra artikelnummer:

10231654

Oud artikelnummer:

31874

441 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 26,3775
10 - 39 € 22,6098
40 + € 20,3482
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 26,38

1 x € 26,3775

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d 485.0 mm
h 30.0 mm
Nominale buismaat 12"
Drukklasse 25
Standaard ANSI
Kleur Geel
Materiaal PE
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op