Menu Search

Flenskap 209.5 mm 28.4 mm PE Geel

Flange Cover suits all types of flange faces. It provides complete all-round flange protection to internally-coated flanges. The Flange Cover also protects bolt holes.
Essentra artikelnummer:

10231586

Oud artikelnummer:

31867

90 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 149 € 5,4463
150 + € 4,7751
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 5,45

1 x € 5,4463

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d 209.5 mm
h 28.4 mm
Nominale buismaat 3"
Drukklasse 300
Standaard ANSI
Kleur Geel
Materiaal PE
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op