Menu Search

Flenskappen

Op voorraad

Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.

Flenskappen zijn ideaal voor het beschermen van inwendig gecoate flenzen en bieden een volledige allround flensbescherming.Geschikt voor alle soorten flenzen en boutgaten.Flexibel, duurzaam en gemakkelijk aan te brengen. Materiaal: PE Kleur: Geel Serie: SR1353

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
151 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d Nominale buismaat h Drukklasse Bestellen
€ 4,7751 - € 5,4463 90 Op voorraad
209.5 mm
3"
28.4 mm
300
€ 9,7794 - € 11,4272 73 Op voorraad
381.0 mm
8"
41.1 mm
300
€ 13,5778 - € 15,9885 470 Op voorraad
444.5 mm
10"
47.7 mm
300
€ 26,286 - € 30,7567 30 Op voorraad
596.9 mm
16"
36.6 mm
150
€ 2,5176 - € 2,899 488 Op voorraad
98.6 mm
3/4"
12.7 mm
150
€ 9,7485 - € 11,4725 Vraag de levertijd aan hier
317.5 mm
6"
36.5 mm
300
€ 25,7833 - € 30,1615 11 Op voorraad
584.2 mm
14"
53.8 mm
300
€ 9,5018 - € 11,4972 511 Op voorraad
342.9 mm
8"
28.4 mm
150
€ 20,3482 - € 26,3775 341 Op voorraad
485.0 mm
12"
30.0 mm
25
€ 28,5599 - € 33,4264 13 Op voorraad
647.7 mm
16"
57.1 mm
300
€ 13,1358 - € 15,455 7 Op voorraad
445.0 mm
DN 300
22.0 mm
10
€ 3,7532 - € 4,3484 213 Op voorraad
150.0 mm
DN 40
13.0 mm
16
€ 32,3429 - € 32,3429 3 Op voorraad
635.0 mm
18"
39.6 mm
150
€ 4,2261 - € 4,9426 71 Op voorraad
190.5 mm
2 1/2"
28.4 mm
600
€ 2,9596 - € 3,4325 785 Op voorraad
155.4 mm
1 1/2"
20.6 mm
300
€ 3,158 - € 3,5548 92 Op voorraad
177.8 mm
1 1/2"
31.7 mm
1500
€ 23,9061 - € 27,9184 Vraag de levertijd aan hier
520.7 mm
12"
50.8 mm
300
€ 42,0308 - € 49,0335 30 Op voorraad
698.5 mm
20"
42.9 mm
150
€ 8,0862 - € 9,5049 Vraag de levertijd aan hier
285.0 mm
DN 150
19.0 mm
16
€ 19,6502 - € 20,0429 Vraag de levertijd aan hier
330.0 mm
DN 175
25.0 mm
25
  • van 8
Flenskap 209.5 mm 28.4 mm PE Geel

10231586

Prijsbereik
€ 5,4463 - € 4,7751

Voorraadniveaus
90 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    209.5 mm
  • h
    28.4 mm
  • Nominale buismaat
    3"
  • Drukklasse
    300
  • Standaard
    ANSI
Flenskap 381.0 mm 41.1 mm PE Geel

10231623

Prijsbereik
€ 11,4272 - € 9,7794

Voorraadniveaus
73 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    381.0 mm
  • h
    41.1 mm
  • Nominale buismaat
    8"
  • Drukklasse
    300
  • Standaard
    ANSI
Flenskap 444.5 mm 47.7 mm PE Geel

10231647

Prijsbereik
€ 15,9885 - € 13,5778

Voorraadniveaus
470 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    444.5 mm
  • h
    47.7 mm
  • Nominale buismaat
    10"
  • Drukklasse
    300
  • Standaard
    ANSI
Flenskap 596.9 mm 36.6 mm PE Geel

10231685

Prijsbereik
€ 30,7567 - € 26,286

Voorraadniveaus
30 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    596.9 mm
  • h
    36.6 mm
  • Nominale buismaat
    16"
  • Drukklasse
    150
  • Standaard
    ANSI
Flenskap 98.6 mm 12.7 mm PE Geel

10231562

Prijsbereik
€ 2,899 - € 2,5176

Voorraadniveaus
488 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    98.6 mm
  • h
    12.7 mm
  • Nominale buismaat
    3/4"
  • Drukklasse
    150
  • Standaard
    ANSI
Flenskap 317.5 mm 36.5 mm PE Geel

10231609

Prijsbereik
€ 11,4725 - € 9,7485

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    317.5 mm
  • h
    36.5 mm
  • Nominale buismaat
    6"
  • Drukklasse
    300
  • Standaard
    ANSI
Flenskap 584.2 mm 53.8 mm PE Geel

10231579

Prijsbereik
€ 30,1615 - € 25,7833

Voorraadniveaus
11 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    584.2 mm
  • h
    53.8 mm
  • Nominale buismaat
    14"
  • Drukklasse
    300
  • Standaard
    ANSI
Flenskap 342.9 mm 28.4 mm PE Geel

10231616

Prijsbereik
€ 11,4972 - € 9,5018

Voorraadniveaus
511 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    342.9 mm
  • h
    28.4 mm
  • Nominale buismaat
    8"
  • Drukklasse
    150
  • Standaard
    ANSI
Flenskap 485.0 mm 30.0 mm PE Geel

10231654

Prijsbereik
€ 26,3775 - € 20,3482

Voorraadniveaus
341 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    485.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Nominale buismaat
    12"
  • Drukklasse
    25
  • Standaard
    ANSI
Flenskap 647.7 mm 57.1 mm PE Geel

10231692

Prijsbereik
€ 33,4264 - € 28,5599

Voorraadniveaus
13 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    647.7 mm
  • h
    57.1 mm
  • Nominale buismaat
    16"
  • Drukklasse
    300
  • Standaard
    ANSI
Flenskap 445.0 mm 22.0 mm PE Geel

10231883

Prijsbereik
€ 15,455 - € 13,1358

Voorraadniveaus
7 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    445.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Nominale buismaat
    DN 300
  • Drukklasse
    10
  • Standaard
    DIN
Flenskap 150.0 mm 13.0 mm PE Geel

10232675

Prijsbereik
€ 4,3484 - € 3,7532

Voorraadniveaus
213 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    150.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Nominale buismaat
    DN 40
  • Drukklasse
    16
  • Standaard
    DIN
Flenskap 635.0 mm 39.6 mm PE Geel

10231708

Prijsbereik
€ 32,3429 - € 32,3429

Voorraadniveaus
3 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    635.0 mm
  • h
    39.6 mm
  • Nominale buismaat
    18"
  • Drukklasse
    150
  • Standaard
    ANSI
Flenskap 190.5 mm 28.4 mm PE Geel

10231760

Prijsbereik
€ 4,9426 - € 4,2261

Voorraadniveaus
71 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    190.5 mm
  • h
    28.4 mm
  • Nominale buismaat
    2 1/2"
  • Drukklasse
    600
  • Standaard
    ANSI
Flenskap 155.4 mm 20.6 mm PE Geel

10231746

Prijsbereik
€ 3,4325 - € 2,9596

Voorraadniveaus
785 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    155.4 mm
  • h
    20.6 mm
  • Nominale buismaat
    1 1/2"
  • Drukklasse
    300
  • Standaard
    ANSI
Flenskap 177.8 mm 31.7 mm PE Geel

10231784

Prijsbereik
€ 3,5548 - € 3,158

Voorraadniveaus
92 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    177.8 mm
  • h
    31.7 mm
  • Nominale buismaat
    1 1/2"
  • Drukklasse
    1500
  • Standaard
    ANSI
Flenskap 520.7 mm 50.8 mm PE Geel

10231661

Prijsbereik
€ 27,9184 - € 23,9061

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    520.7 mm
  • h
    50.8 mm
  • Nominale buismaat
    12"
  • Drukklasse
    300
  • Standaard
    ANSI
Flenskap 698.5 mm 42.9 mm PE Geel

10231722

Prijsbereik
€ 49,0335 - € 42,0308

Voorraadniveaus
30 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    698.5 mm
  • h
    42.9 mm
  • Nominale buismaat
    20"
  • Drukklasse
    150
  • Standaard
    ANSI
Flenskap 285.0 mm 19.0 mm PE Geel

10231845

Prijsbereik
€ 9,5049 - € 8,0862

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    285.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • Nominale buismaat
    DN 150
  • Drukklasse
    16
  • Standaard
    DIN
Flenskap 330.0 mm 25.0 mm PE Geel

10231869

Prijsbereik
€ 20,0429 - € 19,6502

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    330.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Nominale buismaat
    DN 175
  • Drukklasse
    25
  • Standaard
    DIN