Push Fit eindkappen zijn een eenvoudige en betaalbare manier om schroefdraad te beschermen tijdens schilderen, montage of transport. Ze hebben een gekartelde buitenkant en zijn vervaardigd uit zacht, duurzaam TPE dat zorgt voor een betere grip en een nauwe pasvorm. Beschermt pijpeinden tegen beschadiging en houdt vuil en puin buiten.
Gemakkelijk te installeren en te verwijderen. Ze kunnen werken bij temperaturen van -60 C tot 135 C.
Veel gebruikt voor loodgieterswerk, HVAC en industriële toepassingen.
Materiaal: LDPE, TPE Kleur: Rood, Blauw Serie: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | H | Draadmaat | Kleur | Materiaal | Schroefdraadstandaard | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0733 - € 0,114 | 3600 Op voorraad |
36.0
|
0.748 in
19.0 mm
|
1 in
|
Rood
|
LDPE - PIR
|
GAS
|
||
| € 0,0291 - € 0,0453 | Vraag de levertijd aan hier |
17.9
|
0.472 in
12.0 mm
|
M16
|
Rood
|
LDPE - PIR
|
Metrisch
|
||
| € 0,0437 - € 0,0681 | 2500 Op voorraad |
29.4
|
0.697 in
17.7 mm
|
3/4 in
|
Rood
|
LDPE - PIR
|
GAS
|
||
| € 0,0251 - € 0,0391 | 5000 Op voorraad |
11.9
|
0.394 in
10.0 mm
|
M11
|
Rood
|
LDPE - PIR
|
Metrisch
|
||
| € 0,0287 - € 0,0447 | Vraag de levertijd aan hier |
16.0
|
0.528 in
13.4 mm
|
1/2-21 in
|
Rood
|
LDPE - PIR
|
UNF
|
||
| € 0,0487 - € 0,0758 | Vraag de levertijd aan hier |
29.4
|
0.697 in
17.7 mm
|
#1-15 in
|
Rood
|
LDPE - PIR
|
UNF
|
||
| € 0,0211 - € 0,0328 | Vraag de levertijd aan hier |
11.9
|
0.394 in
10.0 mm
|
1/8 in
|
Blauw
|
TPE
|
NPT
|
||
| € 0,0804 - € 0,125 | Vraag de levertijd aan hier |
47.8
|
0.677 in
17.2 mm
|
1-11/16-12 in
|
Rood
|
LDPE - PIR
|
UNF
|
||
| € 0,0989 - € 0,1539 | Vraag de levertijd aan hier |
36.0
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.000 in
|
Blauw
|
TPE
|
NPT
|
||
| € 0,0278 - € 0,0433 | Vraag de levertijd aan hier |
15.9
|
0.472 in
12.0 mm
|
M14
|
Rood
|
LDPE - PIR
|
Metrisch
|
||
| € 0,0624 - € 0,0971 | Vraag de levertijd aan hier |
32.7
|
0.748 in
19.0 mm
|
M30
|
Rood
|
LDPE - PIR
|
Metrisch
|
||
| € 0,0331 - € 0,0515 | Vraag de levertijd aan hier |
16.0
|
0.528 in
13.4 mm
|
9/16-19 in
|
Rood
|
LDPE - PIR
|
UNF
|
||
| € 0,1085 - € 0,1688 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.677 in
17.2 mm
|
1-1/16-12
|
Blauw
|
TPE
|
UNF
|
||
| € 0,0431 - € 0,067 | Vraag de levertijd aan hier |
29.4
|
0.697 in
17.7 mm
|
1-1/16-13 in
|
Rood
|
LDPE - PIR
|
UNF
|
||
| € 0,034 - € 0,0529 | Vraag de levertijd aan hier |
11.9
|
0.394 in
10.0 mm
|
M10
|
Blauw
|
TPE
|
Metrisch
|
||
| € 0,0974 - € 0,1516 | Vraag de levertijd aan hier |
38.8
|
0.63 in
16.0 mm
|
M36
|
Blauw
|
TPE
|
Metrisch
|
||
| € 0,0602 - € 0,0936 | Vraag de levertijd aan hier |
24.9
|
0.795 in
20.2 mm
|
7/8-14
|
Blauw
|
TPE
|
UNF
|
||
| € 0,0621 - € 0,0967 | Vraag de levertijd aan hier |
21.7
|
0.543 in
13.8 mm
|
3/4-16
|
Blauw
|
TPE
|
UNF
|
||
| € 0,0582 - € 0,0905 | Vraag de levertijd aan hier |
29.4
|
0.677 in
17.2 mm
|
1-1/16-12
|
Blauw
|
TPE
|
UNF
|
||
| € 0,1449 - € 0,2254 | Vraag de levertijd aan hier |
50.3
|
0.807 in
20.5 mm
|
1-1/2 in
|
Blauw
|
TPE
|
NPT
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan