Menu Search

Zachte gekartelde kap 24.9 mm 20.2 mm Blauw TPE

De zacht gekartelde kap biedt eenvoudige bescherming voor UNF-schroefdraad met een geribbeld exterieur voor een betere grip en een strakke pasvorm. Het is gemakkelijk te installeren en te verwijderen en kan worden gebruikt bij temperaturen tussen -60 °C en 135 °C. Blauw en gemaakt van TPE/TPV-materiaal.
Essentra artikelnummer:

20591892

Oud artikelnummer:

20591892

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
300 - 2999 € 0,0936
3000 - 14999 € 0,0668
15000 + € 0,0602
Standaard verpakking: 3000

Bestel in veelvoud van 300

Totale prijs:

€ 28,08

300 x € 0,0936

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 24.9 mm
Draadmaat 7/8-14
Schroefdraadstandaard UNF
Kleur Blauw
Massief materiaal Thermoplastisch elastomeer (SEBS)
Type 1
Goederencode 39235
Materiaal TPE

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op