Menu Search

Zachte gekartelde kap 29.4 mm 17.7 mm Rood LDPE - PIR

De zacht gekartelde kap biedt eenvoudige bescherming voor UNF-schroefdraad met een geribbeld exterieur voor een betere grip en een strakke pasvorm. Het is gemakkelijk te installeren en te verwijderen en kan worden gebruikt bij temperaturen tussen -60 °C en 135 °C. Rood en gemaakt van LDPE-materiaal.
Essentra artikelnummer:

20591663

Oud artikelnummer:

20591663

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
300 - 2999 € 0,067
3000 - 14999 € 0,0479
15000 + € 0,0431
Standaard verpakking: 3000

Bestel in veelvoud van 300

Totale prijs:

€ 20,10

300 x € 0,067

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 29.4 mm
Draadmaat 1-1/16-13 in
Schroefdraadstandaard UNF
Kleur Rood
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Type 2
Goederencode 39235
Recycled Content Percentage % 50%
Materiaal LDPE - PIR

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op