Menu Search

Zachte gekartelde kap 17.9 mm 12.0 mm Rood LDPE - PIR

De zacht gekartelde kap biedt eenvoudige bescherming voor metrische schroefdraad met een geribbeld exterieur voor een betere grip en een strakke pasvorm. Het is gemakkelijk te installeren en te verwijderen en kan worden gebruikt bij temperaturen tussen -60 °C en 135 °C. Rood en gemaakt van LDPE-materiaal.
Essentra artikelnummer:

20591557

Oud artikelnummer:

20591557

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 4999 € 0,0453
5000 - 24999 € 0,0324
25000 + € 0,0291
Standaard verpakking: 5000

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 22,65

500 x € 0,0453

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 17.9 mm
Draadmaat M16
Schroefdraadstandaard Metrisch
Kleur Rood
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Type 2
Goederencode 39235
Recycled Content Percentage % 50%
Materiaal LDPE - PIR

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op