Eindisolatoren beschermen verbindingspunten aan het uiteinde van kabels om kortsluiting te voorkomen. Vervaardigd uit een niet-geleidende kunststof.
Serie: SR2807
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Totale lengte | Uitvoering | Compatibele kabeldiameters | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,2776 - € 0,2776 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
||
| € 0,4866 - € 0,4866 | 32482 Op voorraad |
|
|
|
||
| € 0,2883 - € 0,2883 | 4854 Op voorraad |
1.299 in
33.0 mm
|
|
0.059 - 0.091 in
1.5 - 2.3 mm
|
||
| € 0,2456 - € 0,2456 | 3056 Op voorraad |
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.059 - 0.091 in
1.5 - 2.3 mm
|
||
| € 0,3081 - € 0,3081 | 14788 Op voorraad |
0.969 in
24.6 mm
|
|
0.091 - 0.142 in
2.3 - 3.6 mm
|
||
| € 0,081 - € 0,1544 | 6000 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
Randbeschermer
|
|
||
| € 0,086 - € 0,1653 | Vraag de levertijd aan hier |
1.039 in
26.4 mm
|
Randbeschermer
|
|
||
| € 0,091 - € 0,1746 | 32000 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
Post Fit
|
|
||
| € 0,3081 - € 0,3081 | 4000 Op voorraad |
0.949 in
24.1 mm
|
|
0.071 - 0.142 in
1.8 - 3.6 mm
|
||
| € 0,0611 - € 0,1162 | Vraag de levertijd aan hier |
1 in
25.4 mm
|
Randbeschermer
|
|
||
| € 0,1223 - € 0,1223 | Vraag de levertijd aan hier |
1.315 in
33.4 mm
|
Randbeschermer
|
|
||
| € 0,0793 - € 0,0793 | 882 Op voorraad |
1.024 in
26.0 mm
|
Randbeschermer
|
|
||
| € 0,2135 - € 0,2135 | 4000 Op voorraad |
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.067 - 0.114 in
1.7 - 2.9 mm
|
||
| € 0,2135 - € 0,2135 | Vraag de levertijd aan hier |
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.059 - 0.091 in
1.5 - 2.3 mm
|
||
| € 0,3081 - € 0,3081 | 1005 Op voorraad |
0.949 in
24.1 mm
|
|
0.071 - 0.126 in
1.8 - 3.2 mm
|
||
| € 0,0761 - € 0,1467 | 975 Op voorraad |
0.484 in
12.3 mm
|
Randbeschermer
|
|
||
| € 0,0843 - € 0,1659 | 11000 Op voorraad |
1.063 in
27.0 mm
|
Randbeschermer
|
|
||
| € 0,0627 - € 0,1137 | 12000 Op voorraad |
0.768 in
19.5 mm
|
Randbeschermer
|
|
||
| 15000 Op voorraad |
0.728 in
18.5 mm
|
Post Fit
|
|
|||
| € 0,2883 - € 0,2883 | 75 Op voorraad |
1.339 in
34.0 mm
|
|
0.071 - 0.126 in
1.8 - 3.2 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan