Menu Search

Eindisolator 7.4 mm 25.4 mm Zacht PVC Transparant

Deze eindhuls wordt gebruikt om draadkabelschoenen te isoleren en te beschermen. Dit type huls is gemaakt voor rechte kabelschoenen en moet worden aangebracht voor de kabelschoen aan de draad wordt bevestigd.
Essentra artikelnummer:

10071106

Oud artikelnummer:

10490

40000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
2000 - 19999 € 0,1131
20000 + € 0,0595
Standaard verpakking: 20000

Bestel in veelvoud van 2000

Totale prijs:

€ 226,20

2000 x € 0,1131

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Transparant
Massief materiaal Zacht polyvinylchloride
Oriëntatie Straight
Uitvoering Standard
Basislengte 7.4 mm
Inwendige hoogte 7.4 mm
Binnenbreedte 2.0 mm
Totale lengte 25.4 mm
Aslengte 25.4 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op