Menu Search

Eindisolator 7.5 mm 26.0 mm PVC Transparant

Deze eindhuls wordt gebruikt om draadkabelschoenen te isoleren en te beschermen. Dit type huls is gemaakt voor rechte kabelschoenen en moet worden aangebracht voor de kabelschoen aan de draad wordt bevestigd.
Essentra artikelnummer:

10104309

Oud artikelnummer:

50760

882 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
20000 + € 0,0771
Standaard verpakking: 20000

Bestel in veelvoud van 20000

Totale prijs:

€ 1.542,00

20000 x € 0,0771

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Transparant
Massief materiaal Zacht polyvinylchloride
Oriëntatie Straight
Uitvoering Standard
Basislengte 7.5 mm
Totale lengte 26.0 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op